Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Client HDD

cHDD

Client Hard Disk Drives (HDD) bieten Leistung, Kapazität und Energieeffizienz und sind die geeignete Lösung für Desktop- und Notebook-PCs sowie andere Clientsystemanwendungen.
Die Client HDDs von Toshiba sind in verschiedenen Kapazitäten in standardmäßigen Formfaktoren (2,5 Zoll und 3,5 Zoll) verfügbar, die für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind.
Self-Encrypting Drive (SED)- und FIPS-zertifizierte Modelle sind ebenfalls verfügbar.

Mobile HDD

Kapazitäts- und leistungsoptimierter Speicher für mobile Computing-Anwendungen.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABD200 SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 5,400 rpm 2 TB Advanced Format
MQ01ABD*** Series 1 TB 500 GB 320 GB Advanced Format

Mobile Thin HDD

Kapazitäts- und leistungsoptimierter Speicher für mobile Anwendungen und Anwendungen mit Platzbeschränkungen.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABF100 SATA 2.5-inch, 7 mmH 5,400 rpm 1TB
MQ01ACF*** Series 7,278 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABF*** Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABU***W Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB Wipe technology  
MQ01ABU***BW Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB FIPS, Wipe technology

Desktop HDD

Speicher mit hoher Kapazität für herkömmliche Pcs und externe Speicheranwendungen.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
DT01ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

Generic Data Storage HDD

Festplattenspeicher mit hoher Kapazität für Desktop-PCs und externe Speicheranwendungen.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD07ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 14 TB 12 TB      
MD04ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 6TB 5TB 4 TB 3 TB 2 TB
  • Definition der Speicherkapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Byte, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Byte und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Byte.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen verschiedener Medientypen) variiert je nach Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem – z. B. Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierten Softwareanwendungen – oder Medieninhalten.  Die tatsächlich formatierte Kapazität kann variieren.
  • FIPS: FIPS 140-2, Federal Information Processing Standards 140-2 (USA).
  • Wipe-Technologie: Die einzigartige Technologie von Toshiba, die Daten automatisch löscht, wenn ein nicht registriertes System auf eine HDD zugreift.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.
  • Speicherprodukte mit einer Kapazität von 2,2 TB oder mehr (50 KB)

HINWEIS

  • Entsorgungshinweise 

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den lokal geltenden Vorschriften.

  • Anweisungen zum Löschen von Daten auf den HDDs für den Transport und die Entsorgung

Auf in PCs und Home-Entertainment-Geräte verbauten Festplatten können persönliche Daten und/oder andere wichtige Daten als Signal gespeichert werden. Um die Veröffentlichung dieser Daten zu vermeiden, müssen die Daten vor dem Transport oder der Entsorgung der Festplatte gelöscht werden.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.