Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Disque dur client

cHDD

Les disques durs clients allient performances, capacité et efficacité énergétique. Ils constituent la solution de choix pour les PC portables et de bureau, ainsi que divers systèmes clients.
Les disques durs clients Toshiba offrent diverses capacités dans des boîtiers standard (2,5'' et 3,5'') convenant à un large éventail d'applications.
Des modèles à chiffrement automatique (SED) et certifiés FIPS sont également disponibles.

Disque dur mobile

Capacité et performances optimisées pour les applications mobiles.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABD200 SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 5,400 rpm 2 TB Advanced Format
MQ01ABD*** Series 1 TB 500 GB 320 GB Advanced Format

Mobile Thin HDD

Capacité et performances optimisées pour les applications mobiles exigeant un encombrement réduit.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABF100 SATA 2.5-inch, 7 mmH 5,400 rpm 1TB
MQ01ACF*** Series 7,278 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABF*** Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABU***W Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB Wipe technology  
MQ01ABU***BW Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB FIPS, Wipe technology

Disque durs pour ordinateurs de bureau

Stockage de grande capacité pour PC standard et applications de stockage externe.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
DT01ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

Generic Data Storage HDD

Stockage de grande capacité pour PC de bureau et applications de stockage externe.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD07ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 14 TB 12 TB      
MD04ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 6TB 5TB 4 TB 3 TB 2 TB
  • Définition de la capacité : Toshiba définit un mégaoctet (Mo) comme étant équivalent à 1 000 000 d'octets, un gigaoctet (Go) à 1 000 000 000 d'octets et un téraoctet (To) à 1 000 000 000 000 d'octets.  Le système d'exploitation d'un ordinateur indique toutefois la capacité de stockage en puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets, soit une capacité moindre.  La capacité de stockage disponible (y compris les divers exemples de fichiers multimédia) varie en fonction de la taille et du formatage des fichiers, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation (notamment le système d'exploitation Microsoft) et/ou des applications préinstallées ou des contenus multimédia.  La capacité formatée réelle peut varier.
  • FIPS : FIPS 140-2, U.S. Federal Information Processing Standards 140-2.
  • Technologie d'effacement : technologie exclusive de Toshiba, qui efface automatiquement les données lors d'un accès au disque dur par un système non enregistré.
  • « 2,5 pouces » et « 3,5 pouces » désignent le boîtier des disques durs mécaniques (HDD) ou électroniques (SSD). Il ne s'agit pas de leur taille physique.
  • Produits de stockage de 2,2 To ou plus (50 Ko)

AVIS

  • Mise au rebut 

Veillez à respecter la réglementation en vigueur.

  • Effacement des données des disques durs en cas de mise au rebut ou de transfert

Les disques durs d'un ordinateur personnel ou de certains appareils domestiques peuvent contenir des données personnelles et/ou d'autres données importantes. Pour ne pas risquer de les divulguer, il est important de les effacer lors de la mise au rebut ou de la réaffectation des disques durs

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.