Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

HDD client

cHDD

Gli hard disk Client (HDD) assicurano prestazioni, capacità ed efficienza energetica e sono la soluzione ideale per i PC desktop e notebook e per altri sistemi client.
Gli HDD Client Toshiba sono disponibili in diverse capacità e in fattori di forma standard (2,5 e 3,5 pollici) e sono adatti a una vasta gamma di applicazioni.
Sono inoltre disponibili unità a cifratura integrata (SED) e modelli certificati FIPS.

HDD mobile

Storage ottimizzato per capacità e prestazioni, rivolto ad applicazioni di mobile computing.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABD200 SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 5,400 rpm 2 TB Advanced Format
MQ01ABD*** Series 1 TB 500 GB 320 GB Advanced Format

HDD Thin Mobile

Storage ottimizzato per capacità e prestazioni, rivolto ad applicazioni mobili, con vincoli di ingombro.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABF100 SATA 2.5-inch, 7 mmH 5,400 rpm 1TB
MQ01ACF*** Series 7,278 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABF*** Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABU***W Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB Wipe technology  
MQ01ABU***BW Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB FIPS, Wipe technology

HDD Desktop

Storage ad alta capacità per PC tradizionali e storage esterno.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
DT01ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

Generic Data Storage HDD

Disk storage ad alta capacità per PC tradizionali e storage esterno.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD07ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 14 TB 12 TB      
MD04ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 6TB 5TB 4 TB 3 TB 2 TB
  • Definizione di capacità: Toshiba definisce un megabyte (MB) come 1.000.000 byte, un gigabyte (GB) come 1.000.000.000 byte e un terabyte (TB) come 1.000.000.000.000 byte.  Il sistema operativo di un computer, tuttavia, esprime la capacità di archiviazione in termini di potenze di 2, con la seguente definizione, 1GB = 230 = 1.073.741.824 byte, indicando quindi una capacità inferiore.  La capacità di archiviazione disponibile (inclusi gli esempi di diversi file media) può variare a seconda della dimensione del file, della formattazione, delle impostazioni, del software e del sistema operativo, ad esempio il sistema operativo Microsoft e/o le applicazioni software pre-installate, o i contenuti multimediali.  La capacità effettiva del disco formattato può differire.
  • FIPS: FIPS 140-2, standard FIPS statunitense 140-2.
  • Tecnologia Wipe: Tecnologia esclusiva di Toshiba che cancella automaticamente i dati da un HDD quando un sistema non abilitato accede ad un'unità.
  • "2,5 pollici" e "3,5 pollici" indicano il fattore di forma degli HDD o delle SSD. Non indicano la dimensione fisica dell'unità.
  • Prodotti di storage con capacità 2,2 TB o maggiore (50KB)

AVVISO

  • Istruzioni per lo smaltimento 

Smaltire conformemente alle norme locali.

  • Istruzioni per cancellare i dati negli HDD in caso di smaltimento o di trasferimento

Gli HDD incorporati nel personal computer o in alcuni elettrodomestici potrebbero registrare dati personali e/o altri dati importanti. Per evitare la divulgazione di tali dati, è importante provvedere alla cancellazione dell'HDD prima di smaltire o cedere a terzi.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.