チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。
品番
データシート
PSpice
LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル
製品分類
内部接続
IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
VFM (Max)
(V)
VR/VRRM (Max)
(V)
IR/IRRM (Max)
(mA)
CT/Cj (Typ.)
(pF)
特長
回路数
ピン数
面実装区分
パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
| 品番 データシート |
PSpice | LTspice (注1) |
CADデータ (Symbol/Footprint /3D model) (注2) |
ライフサイクル | 製品分類 | 内部接続 | IF/IF(AV)/IO (Max) (A) |
VFM (Max) (V) |
VR/VRRM (Max) (V) |
IR/IRRM (Max) (mA) |
CT/Cj (Typ.) (pF) |
特長 | 回路数 | ピン数 | 面実装区分 | パッケージ名 (Toshiba) |
AEC-Q101 | パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
パッケージサイズ (mm^2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
総製品数:152
該当製品数:152
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |