チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
品番
データシート
PSpice
LTspice
(注)
分類
機能
パッケージ名
(Toshiba)
回路数
入力タイプ
VCEO (Max)
(V)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
表示件数:
[
1
]
注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
| 品番 データシート |
PSpice | LTspice (注) |
分類 | 機能 | パッケージ名 (Toshiba) |
回路数 | 入力タイプ | VCEO (Max) (V) |
BVS (Min) (Vrms) |
安全規格 (UL 1577) |
安全規格 (cUL*1) *1:CSA Component Acceptance Service No. 5A |
安全規格 (EN 60747-5-5) |
安全規格 (EN 60065) |
安全規格 (EN 60950-1) |
安全規格 (CQC*2) *2: China Quality Certification center |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
パッケージサイズ (mm^2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
総製品数:11
該当製品数:11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |
表示件数:
[
1
]