TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:126

該当製品数:126

PSpice  

ライフサイクル  

パッケージ名  

Configuration  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

3.6,3.7,4.0,4.8,5.3,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.4,6.5,7.7,9.4,11.4,11.5,12.9,15.3,16.2,18.8,19.5,21,21.5,22,22.8,26,28,32 numeric
32
3.6

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.12,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,55,65,90,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

0.15,0.2,0.3,0.4,0.45,0.5,0.55,0.9,2.5,3.0,8,9,10,13,14,16,50,52 numeric
52
0.15

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.08,0.1,0.13,0.2,0.23,0.25,0.3,0.35,0.5,0.65,0.7,0.8,1,1.05,1.1,1.5 numeric
1.5
0.08

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

保護ライン  

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

表示件数:1 2
品番
データシート
PSpice ライフサイクル パッケージ名 Configuration ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
保護ライン AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
総製品数:126

該当製品数:126






3.6,3.7,4.0,4.8,5.3,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.4,6.5,7.7,9.4,11.4,11.5,12.9,15.3,16.2,18.8,19.5,21,21.5,22,22.8,26,28,32 numeric
32
3.6

0.1,0.12,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,55,65,90,160,270,600 numeric
600
0.1

0.15,0.2,0.3,0.4,0.45,0.5,0.55,0.9,2.5,3.0,8,9,10,13,14,16,50,52 numeric
52
0.15


0.08,0.1,0.13,0.2,0.23,0.25,0.3,0.35,0.5,0.65,0.7,0.8,1,1.05,1.1,1.5 numeric
1.5
0.08





DF2S5.6CT Model SOD-882 (CST2) Unidirectional 5.3 40 +/-30 1 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF5A6.8F SOT-25 (SMV) Unidirectional 6.4 45 +/-30 0.5 4 2.9 x 2.8 x 1.1
DF2S10FS Model SOD-923 Unidirectional 8.0 9.4 16 +/-30 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF2S30CT SOD-882 (CST2) Unidirectional 28 7.2 +/-8 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S5.6FS Model SOD-923 Unidirectional 3.5 5.3 40 +/-30 1 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF2S5.1FS Model SOD-923 Unidirectional 1.5 4.8 45 +/-30 1 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF3A5.6F SOT-346 (S-Mini) Unidirectional 5.3 65 +/-30 1 2 2.9 x 2.5 x 1.1
DF2S16FS SOD-923 Unidirectional 12 15.3 10 +/-12 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF2S24UCT SOD-882 (CST2) Unidirectional 19 22 1.6 +/-8 0.5 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF3A6.8CT SOT-883 (CST3) Unidirectional 6.4 45 +/-30 0.5 2 1.0 x 0.6 x 0.38
DF5A5.6FU SOT-353 (USV) Unidirectional 5.3 65 +/-30 1 4 2.0 x 2.1 x 0.9
DF2S20FS SOD-923 Unidirectional 15 18.8 9 +/-12 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF2B7M3SL Model SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.5 6.0 0.1 0.2 +/-12 0.7 0.5 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S20CT SOD-882 (CST2) Unidirectional 18.8 9 +/-12 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2B6.8AFS Model SOD-923 Bidirectional +/-5.0 5.8 9 13 +/-30 0.3 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF2S12FS Model SOD-923 Unidirectional 9.0 11.4 15 +/-20 0.05 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF2S30FS SOD-923 Unidirectional 23 28 7 +/-8 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF5A6.8JE SOT-553 (ESV) Unidirectional 6.4 45 +/-30 0.5 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF5A6.8LFU SOT-353 (USV) Unidirectional 6.5 6 +/-8 0.5 4 2.0 x 2.1 x 0.9
DF5A5.6JE SOT-553 (ESV) Unidirectional 5.3 65 +/-30 1 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF2S8.2CT Model SOD-882 (CST2) Unidirectional 7.7 20 +/-30 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S6.2CT Model SOD-882 (CST2) Unidirectional 5.8 32 +/-30 2.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF5A6.8LF SOT-25 (SMV) Unidirectional 6.5 6 +/-8 0.5 4 2.9 x 2.8 x 1.1
DF2S6.8UCT SOD-882 (CST2) Unidirectional 5.0 5.3 1.6 +/-8 0.3 0.1 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF3A5.6LFV SOT-723 (VESM) Unidirectional 5.3 8 +/-8 1 2 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5
DF2S6.8FS Model SOD-923 Unidirectional 5.0 6.4 25 +/-30 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.4
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ