Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Клиентские жесткие диски

Клиентские жесткие диски

Клиентские жесткие диски энергоэффективны, имеют высокую производительность и большую емкость. Они преобладают в настольных компьютерах, ноутбуках и других клиентских системах.
Клиентские жесткие диски Toshiba имеют различную емкость и выполнены в стандартных формфакторах (2,5 и 3,5 дюйма), поэтому их можно использовать в самых разных устройствах и системах.
Кроме того, доступны модели со встроенной функцией шифрования (Self-encrypting drive, SED) и модели, сертифицированные согласно стандарту FIPS.

Жесткие диски для мобильных систем

Накопители с оптимизированной емкостью и производительностью для мобильных компьютерных систем.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABD200 SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 5,400 rpm 2 TB Advanced Format
MQ01ABD*** Series 1 TB 500 GB 320 GB Advanced Format

Mobile Thin HDD (тонкие жесткие диски для мобильных систем)

Накопители с оптимизированной емкостью и производительностью для мобильных компьютерных систем и устройств с повышенными требованиями к размерам компонентов.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABF100 SATA 2.5-inch, 7 mmH 5,400 rpm 1TB
MQ01ACF*** Series 7,278 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABF*** Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABU***W Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB Wipe technology  
MQ01ABU***BW Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB FIPS, Wipe technology

Жесткие диски для настольных компьютеров

Накопители большой емкости для традиционных компьютеров и внешних устройств хранения данных.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
DT01ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

Generic Data Storage HDD

Дисковые накопители большой емкости для настольных компьютеров и внешних устройств хранения данных.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD07ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 14 TB 12 TB      
MD04ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 6TB 5TB 4 TB 3 TB 2 TB
  • В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байтов, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байтов, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байтов.  В операционной системе компьютера для показа объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости.  Доступная для хранения данных емкость (включая образцы медиафайлов) может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы (например, ОС Microsoft) или предустановленных программных приложений, а также медиасодержимого.  Фактическая емкость отформатированного диска может варьироваться.
  • FIPS: FIPS 140-2, федеральные стандарты США по обработке информации 140-2.
  • Технология стирания данных: уникальная технология компании Toshiba, которая автоматически стирает данные, когда к жесткому диску обращается незарегистрированная система.
  • Термины «2,5-дюймовый» и «3,5-дюймовый» означают формфакторы жестких или твердотельных дисков. Они не указывают на физические габариты устройств.
  • 2.2TB or Larger capacity storage products (Продукты для хранения данных с емкостью 2,2 ТБ и больше), 50 КБ

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Инструкции по утилизации продуктов 

Утилизируйте продукты согласно местным нормам и правилам.

  • Инструкции по удалению данных с жесткого диска в случае его утилизации или перемещения в другую систему

На жестких дисках, используемых в персональных компьютерах и некоторых домашних устройствах, могут храниться личные или другие важные данные. Чтобы не допустить попадания данных в чужие руки, необходимо удалить их перед утилизацией или перемещением жесткого диска в другую систему.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.