Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Жесткие диски для предприятий

Жесткие диски большой емкости для предприятий

Серия MG08

Суперчемпион среди жестких дисков большой емкости

Модели серии MG08 с передовой 9-дисковой конструкцией Тоshiba обеспечивают емкость 16 ТБ для хранения данных по технологии традиционной магнитной записи (conventional magnetic recording, CMR) и имеют скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. Модели стандартного 3,5-дюймового формфактора легко интегрируются в облачную инфраструктуру хранения, критически важные серверы и системы хранения данных, а также решения для хранения файлов и объектов. Технология прецизионной лазерной сварки от Toshiba используется для герметизации наполненного гелием корпуса с механическими компонентами 9-дисковой конструкции. В емких 16-терабайтных решениях используется проверенная технология записи CMR, которая обеспечивает оптимальную совместимость и надежность при хранении данных. Модели серии MG08 предлагаются с интерфейсом SATA с пропускной способностью 6,0 Гбит/с или SAS с пропускной способностью 12,0 Гбит/с и легко устанавливаются в стандартные 3,5-дюймовые гнезда, что позволяет уменьшить занимаемую площадь и эксплуатационные расходы для инфраструктуры облачного хранилища, критически важных для бизнеса серверов и систем хранения данных.

Основные характеристики
  • Стандартный для отрасли 3,5-дюймовый формфактор с толщиной корпуса 26,1 мм
  • Емкость 16 ТБ с использованием технологии традиционной магнитной записи (Conventional Magnetic Recording, CMR) для максимальной совместимости
  • Передовая 9-дисковая герметичная конструкция с наполнением гелием для высочайшей плотности хранения данных
  • Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
  • Показатель рабочей нагрузки 550 ТБ переданных данных в год
  • Технологии секторов «Расширенный формат» 512e и 4Kn; в моделях с технологией 512e используется технология постоянного кеширования записи Toshiba Persistent Write Cache для защиты от потери данных при неожиданном отключении питания
Документация
Сферы применения
  • Инфраструктура облачных серверов и хранения данных
  • Инфраструктура программно определяемых центров обработки данных
  • Инфраструктура хранения файлов и объектов
  • Инфраструктура многоуровневого хранилища
  • Рабочие нагрузки и условия эксплуатации, для которых желательно использовать жесткие диски с большой емкостью на один шпиндель
  • Системы с емкостью, оптимизированной для хранениях данных в облаке и в стойках
  • Управление соблюдением нормативных требований на протяжении всего цикла хранения данных
  • Инфраструктура защиты и резервного копирования данных в центрах обработки данных
Видео

Технические характеристики

Встроенная поддержка 4096-байтовых секторов (4Kn) MG08ACA16TA MG08SCA16TA
Эмуляция 512-байтовых секторов (512e) MG08ACA16TE MG08SCA16TE
Формфактор
3,5 дюйма
Интерфейс SATA с пропускной способностью 6 Гбит/с SAS с пропускной способностью 12,0 Гбит/c
Емкость после форматирования 16 ТБ
Размер буфера 512 МиБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Среднее время наработки на отказ 2 500 000 часов
Вес (макс.) 720 г
  • Источник информации о передовых решениях: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation по состоянию на январь 2019 г. для формфактора 3,5 дюйма, высота 26,1 мм.
  • На изображении может быть показана проектная модель продукта.
  • Определение емкости В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байт, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байт, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байт. В операционной системе компьютера для обозначения объема данных используется представление в виде степени двойки: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости. Доступная для хранения данных (включая медиафайлы) емкость различается в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения, операционной системы (например, ОС Microsoft), предустановленных программных приложений и мультимедийного содержимого. Фактическая емкость отформатированного диска может быть различной.
  • Кибибайт (КиБ) — это 210 = 1024 байта, мебибайт (МиБ) — это 220 = 1 048 576 байт, а гибибайт (ГиБ) — это 230 = 1 073 741 824 байта.
  • Показатель среднего времени наработки на отказ нельзя рассматривать в качестве какой-либо гарантии или оценки срока службы продукта. Это статистическая величина, представляющая средний уровень отказов для большого количества продуктов. Она может не соответствовать реальным параметрам конкретного устройства. Реальный срок службы продукта может отличаться от показателя среднего времени наработки на отказ.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также размера файлов.
  • Термин «3,5-дюймовый» обозначает формфактор жесткого диска. Он не указывает на физические габариты устройства.
  • Технология PWC (Persistent Write Cache) с функцией защиты от отключения питания (Power Loss Protection, PLP): предназначена для обработки записываемых данных, которые еще не записаны на жесткий диск, но для которых диск уже отправил хост-устройству сигнал нормального выполнения записи. Данные могут быть записаны в управляемый LBA на жестком диске. При неожиданном отключении питания данные, не записанные на жесткий диск, хранятся во флэш-памяти, питаемой системой защиты от отключения питания. После срабатывания функции защиты от отключения питания для запуска диска может требоваться больше времени, чем после отключения питания в штатном режиме. 1) Функция защиты от отключения питания не обеспечивает защиту данных в случае полного отключения питания. Если включается какой-либо источник питания, отличный от рекомендованного в процедуре, данные могут быть утеряны. 2) Если питание выключается до отправки сигнала о выполнении записи, данные, которые не ожидались, могут быть утеряны.
  • Защита от отключения питания (Power Loss Protection, PLP): обеспечивает сохранение данных в буферной памяти перед их записью на жесткий диск. В случае внезапного отключения питания используются обратная электродвижущая сила и инерция вращающегося носителя.
  • Рабочая нагрузка представляет собой объем переданных данных за год и определяется как объем информации, записанной, считанной или проверенной по команде хост-системы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.