Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Специальная продукция

Специальная продукция

Специальные жесткие диски оптимизированы для использования в самых разных коммерческих и промышленных системах, например в системах потоковой передачи видеоданных или в автомобильных системах для водителя и пассажиров.
Специальные жесткие диски Toshiba доступны в ряде стандартных формфакторов, имеют различные характеристики и оснащены специальными функциями, необходимыми для использования дисков в тех или иных коммерческих или промышленных системах.

Промышленные жесткие диски

Жесткие диски, способные работать в средах с расширенными диапазонами температур, например в промышленных компьютерах и встраиваемых системах.

Жесткие диски для потоковой передачи видеоданных

Жесткие диски большой емкости, оптимизированные для работы в аудио- и видеосистемах, а также в телевизионных приставках.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ01ABD***V Series
SATA 2.5-inch , 9.5 mmH 5,400 rpm 1 TB 500 GB 320 GB 250 GB Advanced Format
DT01ABA***V Series SATA 3.5-inch , 26.1 mmH 5,940 / 5,700 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

Жесткие диски большой емкости для внешних накопителей

Жесткие диски большой емкости, которые можно использовать в портативных накопителях

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed
Formatted Capacity Remarks
MQ03ABB*** Series SATA 2.5-inch , 15.0 mmH 5,400 rpm 3 TB 2 TB Advanced Format

Жесткие диски для систем видеонаблюдения

Жесткие диски большой емкости, оптимизированные для использования в системах видеонаблюдения

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD06ACA***V Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format
MD04ABA***V Series Low Spin 5 TB 4 TB Advanced Format

Жесткие диски для автомобильной промышленности

Жесткие диски компактного формфактора с повышенной прочностью, предназначенные для эксплуатации в экстремальных условиях (расширенные температурные диапазоны, повышенная вибрация и большая высота над уровнем моря).

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ01AAD***C Series SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 4,200 rpm 320 GB 200 GB 100 GB Advanced Format


 

  • Определение емкости: один терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байт. В операционной системе компьютера для обозначения объема данных используется двоичная система счисления: 1 ГБ = 240 = 1 099 511 627 776 байт. Из-за этих различий операционная система показывает меньшие значения емкости. Доступная для хранения данных (включая различные виды медиафайлов) емкость может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы, а также предустановленного программного обеспечения и медиаконтента. Фактическая емкость отформатированного диска может быть различной.
  • Термины «2,5-дюймовый» и «3,5-дюймовый» обозначают формфактор жесткого диска. Они не указывают на физические габариты устройств.
  • 2.2TB or Larger capacity storage products (Продукты для хранения данных с емкостью 2,2 ТБ и больше), 50 КБ

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Инструкции по утилизации продуктов 

Утилизируйте продукты согласно местным нормам и правилам.

  • Инструкции по удалению данных с жесткого диска в случае его утилизации или перемещения в другую систему

На жестких дисках, используемых в персональных компьютерах и некоторых домашних устройствах, могут храниться личные или другие важные данные. Чтобы не допустить попадания данных в чужие руки, необходимо удалить их перед утилизацией или перемещением жесткого диска в другую систему.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.