チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。
品番
データシート
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
ライフサイクル
シリーズ名
出力電圧タイプ
用途
特長
動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
出力電圧ラインアップVOUT (V)
出力電圧精度(±) *
(%)
消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
動作温度 (degC)
出力コンデンサー容量
COUT (μF)
過電流保護機能
過熱保護機能
オートディスチャージ機能
突入電流抑制回路
ピン数
パッケージ名
パッケージ寸法
品番 データシート |
CADデータ (Symbol/Footprint /3D model) (注) |
ライフサイクル | シリーズ名 | 出力電圧タイプ | 用途 | 特長 | 動作出力電流 IOUT (Max) (mA) |
動作入力電圧 VIN * (Min) (V) |
動作入力電圧 VIN * (Max) (V) |
出力電圧 VOUT (Typ.) (V) |
出力電圧ラインアップVOUT (V) | 出力電圧精度(±) * (%) |
消費電流 (オン時) (Typ.) * (μA) |
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * (μA) |
ドロップアウト電圧 (Typ.) * VDO (mV) |
リップル圧縮度 (Typ.) * R.R. (dB) |
出力雑音電圧 (Typ.) * VNO(μVrms) |
動作温度 (degC) | 出力コンデンサー容量 COUT (μF) |
過電流保護機能 | 過熱保護機能 | オートディスチャージ機能 | 突入電流抑制回路 | ピン数 | パッケージ名 | パッケージ寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総製品数:740
該当製品数:740
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ |