Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Jalons

Today Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et ses filiales (ci-après, collectivement « Toshiba ») sont les fournisseurs de solutions de stockage propriétaires de leurs activités d'infrastructure, telles que la conception, le développement, la fabrication, la vente et autres qui s'étendent aux environnements d'entreprise, mobiles, et grand public pour les produits de stockage sur disques durs. Comptant parmi les fournisseurs leaders de solutions de stockage intégrées, Toshiba définit bon nombre des normes actuellement utilisées dans le secteur des technologies de stockage.

Le constructeur est resté à l'avant-garde de l'industrie du stockage pendant près d'un demi-siècle et a aidé les concepteurs de produits à mettre au point des applications nouvelles et stimulantes, qui n'étaient auparavant que le fruit de l'imagination de certains, et ce grâce aux percées révolutionnaires énumérées ci-dessous.

Toshiba inspire l'avenir des technologies de stockage grâce à une activité R&D dédiée et considérable.

Année calendaire Jalons Remarque
2017 Lancement d'un disque dur d'entreprise nearline de 3,5 pouces à technologie CMR (Conventional Magnetic Recording), qui affiche la capacité d'enregistrement de 14 To, la plus élevée du marché. *2
2015 Disque dur de 2,5 pouces offrant une densité sectorielle de 1 Tbpsi (térabit par pouce carré ; téra = 1012), la plus élevée du marché. *2
2014 Lancement par Toshiba du premier disque dur mécanique (HDD) de capacité entreprise, optimisé pour les serveurs qui prennent en charge des applications en cloud et des charges de travail analytiques.
Lancement du premier HDD haute capacité de Toshiba pour les applications de surveillance.
Le HDD Toshiba à chiffrement automatique (self-encrypting) est validé pour les exigences de sécurité de classe gouvernementale.
Lancement de la capacité de stockage la plus élevée de l'industrie, jusqu'à 600 Go à 15 000 tr/mn dans un HDD de 2,5 pouces. *2
Lancement d'un HDD d'entreprise nearline de 3,5 pouces qui affiche la capacité d'enregistrement la plus importante de l'industrie avec 5 To. *2
2013 Lancement du premier HDD Toshiba à double plateau de 7 mm de hauteur, offrant jusqu'à 1 To de capacité de stockage ; la classe la plus importante de l'industrie. *2
Lancement de la première gamme de HDD Toshiba de 2,5 pouces et 7 mm de hauteur à 7 278 tr/mn.
Lancement du HDD de classe automobile affichant la capacité la plus élevée de l'industrie avec 320 Go. *2
Extension de la gamme de disques électroniques hybrides SSHD avec les modèles Toshiba de 7 mm de hauteur.
Annonce des nouvelles fonctions de sécurité : lecteur à chiffrement automatique (SED, self-encrypting drive) et effacement cryptographique.
Livraison de 26 millions de HDD de classe automobile.
2012 Début de la livraison du HDD nearline affichant la plus importante capacité de stockage de l'industrie, avec 4 To. *2
Fin de l'acquisition des équipements de fabrication de HDD et transfert des installations de fabrication de HDD de Western Digital. Début des livraisons des HDD de 3,5 pouces destinés aux produits grand public. *1
Lancement d'un HDD d'entreprise de 2,5 pouces affichant la classe de capacité la plus élevée de l'industrie : jusqu'à 900 Go pour les lecteurs à 10 500 tr/mn. *2
Début de la production en volumes des disques hybrides SSHD, combinant les performances de la technologie NAND (sur semiconducteurs) et la capacité des HDD (disques durs mécaniques).
2011 Lancement du premier HDD de 2,5 pouces dans la première gamme industrielle dotée de la fonctionnalité de chiffrement automatique des lecteurs (SED ; Self-Encrypting Drive) et de la technologie d'effacement. *2
2010 Annonce de la technologie d'effacement destinée aux HDD à chiffrement automatique (SED).
Introduction de la densité de surface la plus élevée de l'industrie avec des HDD de 2,5 pouces de 750 Go. *2
2009 Toshiba fait l'acquisition de l'activité de HDD intégrés de Fujitsu et crée ainsi l'offre de produits la plus importante de l'industrie du stockage. *1 *2
Premier fabricant de HDD de l'industrie à satisfaire à la spécification de chiffrement OPAL. *2 *3
2008 Lancement du SSD client de la classe industrielle la plus élevée avec 512 Go au moyen d'un processus NAND MLC en 43 nm. *2 *3
Transfert de la technologie SATA vers les HDD destinés à l'automobile.
2007 Entrée sur le marché du stockage personnel avec une gamme de disques durs mécaniques (HDD) externes USB 2.0 portables.
Toshiba atteint la livraison de 5 000 000 de HDD de classe automobile.
2005 La livraison globale des HDD Toshiba atteint les 100 000 000 d'unités.
Commercialisation du premier HDD de l'industrie à technologie d'enregistrement PMR (Perpendicular Magnetic Recording). *2
2004 Annonce du premier disque dur SAS d'entreprise de 2,5 pouces. *2 *3
Lancement d'un HDD de 0,85 pouce, reconnu par le Guinness World Records comme le plus petit HDD du monde. *1
Lancement du premier disque dur SATA de 2,5 pouces du marché. *2 *3
2001 Lancement du premier HDD de l'industrie de classe automobile. *2
2000 Lancement du premier HDD 1,8 pouce de grande capacité affichant un espace de stockage de 5 Go pour une hauteur de 5 mm. *2
1998 La livraison globale des HDD Toshiba atteint les 20 000 000 d'unités.
Lancement du premier HDD de 2,5 pouces de l'industrie qui exploite la technologie de tête magnétorésistive GMR (Giant MagnetoResistive). *2
1996 La livraison globale des HDD Toshiba atteint les 10 000 000 d'unités.
1995 Lancement de la fabrication TIP (Toshiba Information Equipment, Inc.) aux Philippines.
1994 La livraison globale des HDD Toshiba atteint les 5 000 000 d'unités.
1991 Lancement de la production en mass du premier disque dur à plateaux de verre du marché. *2
1990 Début des livraisons des HDD de 2,5 pouces.
1987 Lancement de la production en volume du premier HDD Toshiba de 3,5 pouces.
1984 Lancement de la production en volume du premier HDD Toshiba de 5,25 pouces.
1983 Lancement de la production en volume du premier HDD Toshiba de 8 pouces.
1980 Lancement du premier HDD de 10,5 pouces de l'industrie. *2 *3
1969 Premier disque dur Toshiba de 14 pouces.
1967 Entrée sur le marché des disques durs.
  • 1 : Western Digital est une marque déposée ou une marque commerciale de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Fujitsu est une marque déposée ou une marque commerciale de Fujitsu Limited. Guinness World Records est une marque commerciale de Guinness World Records Limited.
  • 2 : Au moment de l'annonce.
  • 3 : Jalons atteints avant l'acquisition de l'activité de HDD intégrés de Fujitsu.
  • Définition de la capacité : Un gigaoctet (Go) équivaut à 1 000 000 000 octets, et un téraoctet (To) à 1 000 000 000 000 octets. Le système d'exploitation d'un ordinateur indique toutefois la capacité de stockage en puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets, soit une capacité moindre. La capacité de stockage disponible (y compris les divers exemples de fichiers multimédia) varie en fonction de la taille des fichiers et du formatage, de la configuration, des logiciels, du système d'exploitation et/ou des applications préinstallées ou du contenu multimédia. La capacité formatée réelle peut varier.
  • « pouces » s'applique au boîtier des disques durs. Il ne s'agit pas de leur taille physique.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.