Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Disques durs d'entreprise

eHDD

Disques durs d'entreprise pour serveurs et systèmes de stockage hautes performances exigeant une réponse et un transfert de données rapides. Les disques durs d'entreprise de grande capacité sont utilisés dans les systèmes de stockage et les centres de traitement de données.
Toshiba fournit plusieurs classes de disques durs d'entreprise pour les applications stratégiques exigeant des performances fiables dans les environnements opérationnels 24/7.

Disque dur performant pour l'entreprise

Stockage sur disques hautes performances dans les applications stratégiques, telles que les serveurs d'entreprise de niveau 1 hébergeant des applications orientées transactions.

Model Number Interface Speed Form
Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
AL14SXB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 2.5-inch 15,000 rpm 900 GB 600 GB 300 GB       Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL15SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 10,500 rpm 2.4 TB 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB 300 GB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB     Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB***N Series SAS 12.0 Gbit/s 1.2 TB 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB    

Disque dur d'entreprise de grande capacité

Stockage sur disques durs d'entreprise à capacité optimisée pour les baies de stockage réseau externes, les infrastructures de sauvegarde et de restauration d'entreprise, ainsi que les systèmes et les applications de stockage non structuré nécessitant des accès nombreux.

Model Number Interface Speed Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MG08 Series

SATA 6.0
Gbit/s
SAS 12.0 Gbit/s

3.5-inch 7,200 rpm 16 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG05ACA800*
Series
SATA 6.0
Gbit/s
8 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**E*
Series
SAS 12.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**EN
Series
SAS 12.0
Gbit/s
4 TB 2 TB
MG04ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04ACA***N
Series
SATA 6.0
Gbit/s
4 TB 2 TB 1 TB

Enterprise Cloud HDD

High Capacity Disk Storage for Tier 2 and Tier 3 scale-out bulk storage systems, and storage for Cloud-based back-end server applications.

Model Number Interface Speed Form Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MC04ACA***E  Series SATA 6.0 Gbit/s 3.5-inch 7,200 rpm 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format
  • Définition de la capacité : Toshiba définit un mégaoctet (Mo) comme étant équivalent à 1 000 000 d'octets, un gigaoctet (Go) à 1 000 000 000 d'octets et un téraoctet (To) à 1 000 000 000 000 d'octets.  Le système d'exploitation d'un ordinateur indique toutefois la capacité de stockage en puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets, soit une capacité moindre.  La capacité de stockage disponible (y compris les divers exemples de fichiers multimédia) varie en fonction de la taille et du formatage des fichiers, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation (notamment le système d'exploitation Microsoft) et/ou des applications préinstallées ou des contenus multimédia.  La capacité formatée réelle peut varier.
  • Les vitesses de lecture et d’écriture peuvent varier selon le périphérique hôte, les conditions de lecture et d'écriture, ainsi que de la taille des fichiers.
  • SIE : le jeu d'instructions Sanitize Device Feature désigne une norme prescrite par les comités T10(SAS) et T13(SATA) de l'American National Standards Association (ANSI), qui permet d'invalider instantanément les données enregistrées sur les disques magnétiques.
  • « 2,5 pouces » et « 3,5 pouces » désignent le boîtier des disques durs mécaniques (HDD) ou électroniques (SSD). Il ne s'agit pas de leur taille physique.
  • Produits de stockage de 2,2 To ou plus (50 Ko)

AVIS

  • Définition de la capacité 

Toshiba définit un mégaoctet (Mo) comme étant équivalent à 1 000 000 d'octets, un gigaoctet (Go) à 1 000 000 000 d'octets et un téraoctet (To) à 1 000 000 000 000 d'octets. Le système d'exploitation d'un ordinateur indique toutefois la capacité de stockage en puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets, soit une capacité moindre. La capacité de stockage disponible (y compris les divers exemples de fichiers multimédia) varie en fonction de la taille et du formatage des fichiers, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation (notamment le système d'exploitation Microsoft) et/ou des applications préinstallées ou des contenus multimédia. La capacité formatée réelle peut varier.

Produits de stockage de 2,2 To ou plus (PDF, 50 Ko)

« pouces » s'applique au boîtier des disques durs. Il ne s'agit pas de leur taille physique.

  • Mise au rebut 

Veillez à respecter la réglementation en vigueur.

  • Effacement des données des disques durs en cas de mise au rebut ou de transfert

Les disques durs d'un ordinateur personnel ou de certains appareils domestiques peuvent contenir des données personnelles et/ou d'autres données importantes. Pour ne pas risquer de les divulguer, il est important de les effacer lors de la mise au rebut ou de la réaffectation des disques durs

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.