Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Disque dur Enterprise

Disque dur Enterprise Capacity

Série MG07ACAxxx

The New Heavyweight Champion in the Capacity Arena.

Grâce à sa conception à 9 plateaux scellée à l'hélium, une première mondiale, le disque SATA MG07ACA Enterprise Capacity offre une capacité d'enregistrement magnétique traditionnel (CMR) pouvant atteindre 14 To et des performances à 7 200 tpm.  Le format standard de 3,5 pouces s'intègre facilement dans l'infrastructure de stockage dans le Cloud, sur les serveurs et le stockage stratégiques des entreprises, ainsi que dans les solutions de stockage des fichiers et des objets.
 
Le disque série MG07ACA utilise la technologie de soudage de précision au laser de Toshiba pour sceller l'hélium à l'intérieur de la mécanique à 9 plateaux pendant toute la durée de vie du disque.  Le boîtier scellé à l'hélium réduit la résistance aérodynamique et, par conséquent, l'énergie nécessaire au fonctionnement du disque, ce qui permet d'atteindre les objectifs en matière de coût total de possession des infrastructures dans le Cloud et SDDC (Software-Defined Data Center).
 
La très haute capacité (modèles à 14 To et à 12 To) est rendue possible par les technologies d'enregistrement éprouvées CMR/PMR qui optimisent la compatibilité et la fiabilité des données.  Équipés de l'interface SATA 6 Gbits/s, les modèles MG07ACA s'intègrent facilement dans les baies de disques SATA 3,5 pouces standard : l'empreinte au sol est réduite, de même que la charge opérationnelle de l'infrastructure de stockage dans le Cloud, sur les serveurs stratégiques de l'entreprise et dans les systèmes de stockage.
 

Principales caractéristiques
  • Modèles 14 To et 12 To
  • Conception innovante à 9 plateaux avec boîtier scellé à l'hélium pour une densité de stockage supérieure
  • Format standard 3,5 pouces/26,1 mm
  • Performances 7 200 tpm
  • Interface SATA 6 Gbits/s
  • Consommation d'énergie réduite pour une excellente efficacité énergétique (W/To) et un coût total de possession plus faible
  • Charge de travail totale transférée par an : 550 To
  • Technologie de secteur à format avancé 4Kn 512e ou 4Kn ; (modèle 512e) comprend la technologie Toshiba de cache à simple écriture persistante de Toshiba qui protège des pertes de données en cas de coupure de courant soudaine
  • odèle avec option SIE (Sanitize Instant Erase) en option.
Applications
  • Infrastructure de stockage dans le Cloud
  • Infrastructure SDDC (Software-Defined Data Center)
  • Infrastructure de stockage basée sur les fichiers et les objets
  • Charges de travail stratégiques Mid-line/Nearline
  • Serveurs et systèmes de stockage stratégiques de type Tier 2 pour l'entreprise
Vidéo

Caractéristiques

4K native ( 4Kn ) MG07ACA14TA MG07ACA12TA
4K native ( 4Kn ), SIE MG07ACA14TAY MG07ACA12TAY
512 émulation ( 512e ) MG07ACA14TE MG07ACA12TE
512 émulation( 512e ), SIE MG07ACA14TEY MG07ACA12TEY
Format 3.5 pouces
Interface SATA 6 Gbit/s
Capacité formatée 14 To 12 To
Taille de la mémoire tampon 256 MiB
Vitesse de rotation 7,200 rpm
Vitesse de transfert de données (soutenue) 248 MiB/s moy. 242 MiB/s moy.
MTTF 2,500,000 h
Consommation d'énergie (mode veille A) 4.22 W moy. 3.93 W moy.
Poids 720 g max
  • Source mentionnant une première mondiale : Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, 8 décembre 2017.
  • Définition de capacité : un téraoctet (To) correspond à 1 000 000 000 000 octets. Cependant, sur les systèmes d'exploitation, la capacité de stockage étant rapportée à la puissance 2 (1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets), la capacité de stockage indiquée est moindre.  La capacité de stockage disponible (y compris les exemples de différents fichiers multimédias) sera variable en fonction de la taille des fichiers, du formatage, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation et/ou des applications préinstallées ou du contenu multimédia.  La capacité formatée réelle peut varier.
  • Un mébioctet (Mio) correspond à 220, soit 1 048 576 octets.
  • La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF pour Mean Time to Failure) n'est ni une garantie, ni une estimation de la durée de vie du produit. Cette valeur statistique est liée aux taux de défaillance moyens d'un plus grand nombre de produits et peut ne pas refléter de manière adéquate le fonctionnement réel.  La durée de vie réelle du produit peut être différente de la durée MTTF.
  • La vitesse de lecture et d'écriture peut varier selon le périphérique hôte, les conditions de lecture et d'écriture et la taille des fichiers.
  • SIE : Sanitize Instant Erase. La fonction SIE invalide en un clin d'œil les données enregistrées sur les disques magnétiques.
  • Le format 3,5 pouces fait référence au format du disque dur. Il n'indique pas la taille physique du disque.
  • PWC (Persistent Write Cache) avec PLP (Power Loss Protection) :  la fonction PWC avec PLP gère les données en écriture que le disque signale à l'hôte comme ayant le statut « Normal completion », mais qui ne sont pas encore stockées sur le disque dur. Les données en écriture peuvent être écrites sur l'adressage par bloc logique commandé du disque dur. En cas de coupure de courant soudaine, les données non écrites sur le disque dur sont stockées dans la mémoire flash grâce à l'alimentation de secours de la protection PLP. Après une opération de protection PLP, le démarrage du disque peut être plus long qu'après un arrêt normal. 1) La protection PLP ne sécurise pas les données de la même manière que dans les autres types d'arrêt. Si l'alimentation interceptée n'est pas conforme à la procédure recommandée, des données risquent d'être perdues. 2) En cas de mise hors tension avant la fin de l'opération d'écriture, les données non anticipées risquent d'être perdues.
  • PLP (Power Loss Protection) : la fonction PLP prend en charge l'enregistrement des données dans la mémoire tampon du disque dur, et utilise la force contre-électromotrice et l'inertie de rotation du support en cas de coupure de courant soudaine.
  • La charge de travail mesure le débit de données au cours de l'année. Elle définit la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.

     

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.