Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Pietre miliari

Oggi Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, e le sue società affiliate (Toshiba), è l'unico fornitore di storage al mondo che si occupa in proprio di progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e di altre funzioni infrastrutturali nei settori aziendale, mobile e retail per i prodotti di storage HDD. Tra le aziende leader nella fornitura di soluzioni di storage integrate, Toshiba ha dato vita a molti degli standard attuali della tecnologia di storage.

Alla guida del settore storage da almeno mezzo secolo, ha sempre fornito ai progettisti di prodotti tutto il supporto necessario per realizzare soluzioni consumer nuove ed emozionanti, che in passato erano solo nell'immaginario, attraverso numerose innovazioni, come vedremo di seguito.

Toshiba ispirerà il futuro delle tecnologie di storage con il suo consistente programma ricerca e sviluppo dedicato.

Anno Pietre miliari Nota
2017 Rilasciato il primo HDD enterprise nearline da 3,5 pollici con la più elevata capacità di 14 TB del settore con CMR (Conventional Magnetic Recording). *2
2015 Raggiunta la più grande densità areale del settore, pari a 1 Tbpsi (Tera bit per pollice quadrato, Tera: 1012) con HDD da 2,5 pollici. *2
2014 Presentazione del primo HDD Enterprise Capacity di Toshiba, ottimizzato per i server che supportano le applicazioni basate su cloud e carichi di lavoro analitici.
Rilasciato il primo HDD ad alta capacità di Toshiba per applicazioni di videosorveglianza.
L'HDD a cifratura integrata di Toshiba ottiene la certificazione di sicurezza federale statunitense.
Rilasciato l'HDD in formato 2,5 pollici 15000 rpm con capacità fino a 600 GB, la più elevata della categoria. *2
Rilasciato l'HDD enterprise nearline da 3,5 pollici da 5 TB, la capacità più elevata del settore. *2
2013 Rilasciato il primo HDD a due piatti con altezza 7 mm di Toshiba da 1 TB, la più elevata capacità del settore. *2
Presentata la prima serie di HDD da 2,5 pollici 7.278 rpm Toshiba, con altezza 7 mm.
Presentato l'HDD veicolare da 320 GB, la più elevata capacità del settore. *2
Espansione della lineup di SSHD con i primi modelli Toshiba con altezza 7 mm.
Annunciate le nuove funzioni di sicurezza SED (unità a cifratura integrata) e il supporto per la cripto-cancellazione.
Spediti 26 milioni di HDD veicolari.
2012 Iniziate le consegne di HDD nearline da 4 TB, la più elevata capacità del settore. *2
Completati l'acquisizione di attrezzature per la produzione di HDD e il trasferimento degli impianti di produzione di HDD da Western Digital. Iniziate le consegne di HDD da 3,5 pollici per i prodotti di consumo. *1
Presentato l'HDD enterprise da 2,5 pollici con capacità fino a 800 GB, la più elevata del settore, per le unità con velocità di rotazione di 10.5000 rpm. *2
Avviata la produzione in volumi di SSHD, che combinano le prestazioni NAND con la capacità di un HDD.
2011 Lanciato l'HDD da 2,5 pollici con la prima serie di unità a cifratura integrata (SED) con tecnologia wipe. *2
2010 Annunciata la tecnologia wipe per gli HDD a cifratura integrata.
Introdotto l'HDD da 650 GB, 2,5 pollici con la più elevata densità areale del settore. *2
2009 Toshiba acquisisce la linea di HDD integrati da Fujitsu, realizzando il più ampio portafoglio di prodotti nel settore storage. *1 *2
Il primo produttore di HDD del settore a soddisfare le specifiche di cifratura OPAL. *2 *3
2008 Rilasciato il più capiente SSD client da 512 GB del settore, con tecnologia di processo MLC NAND 43nm. *2 *3
Introduzione della tecnologia SATA negli HDD veicolari.
2007 Ingresso nel mercato dello storage personale, con una linea di hard disk esterni portatili USB 2.0.
Raggiunto il traguardo di 5.000.000 unità di HDD veicolari Toshiba spedite.
2005 Raggiunto il traguardo di 100.000.000 unità di HDD Toshiba spediti.
Commercializzato il primo HDD PMR (registrazione magnetica perpendicolare) del settore. *2
2004 Annunciato primo HDD Enterprise SAS da 2,5 pollici del settore. *2 *3
Rilasciato l'HDD da 0,85 pollici riconosciuto nel Guinness World Records come il più piccolo HDD del mondo. *1
Rilasciato il primo HDD SATA da 2,5 pollici del settore. *2 *3
2001 Rilasciato il primo HDD veicolare del settore. *2
2000 Debutto del primo HDD da 1,8 pollici ad alto volume, con capacità di storage di 5 GB in 5 mm di altezza. *2
1998 Raggiunto il traguardo di 20.000.000 unità HDD Toshiba spedite.
Rilasciato il primo HDD da 2,5 pollici del settore con testina GMR (Magnetoresistivo gigante). *2
1996 Raggiunto il traguardo di 10.000.000 unità HDD Toshiba spedite.
1995 Avviate le operazioni di produzione TIP (Toshiba Information Equipment (Philippines), Inc.).
1994 Raggiunto il traguardo di 5.000.000 unità HDD Toshiba spedite.
1991 Avviata la produzione in volumi del primo HDD del settore con piatti di vetro. *2
1990 Iniziate le consegne degli HDD da 2,5 pollici.
1987 Avviata la produzione in volumi del primo HDD da 3,5 pollici Toshiba.
1984 Avviata la produzione in volumi del primo HDD da 5,25 pollici Toshiba.
1983 Avviata la produzione in volumi del primo HDD da 8 pollici Toshiba.
1980 Rilasciato il primo HDD da 10,5 pollici del settore. *2 *3
1969 Avviata la consegna dei primi HDD da 14 pollici Toshiba.
1967 Ingresso nell'industria degli HDD.
  • 1: Western Digital è un marchio registrato o un marchio di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi. Fujitsu è un marchio registrato o un marchio di Fujitsu Limited. Guinness World Records è un marchio di Guinness World Records Limited.
  • 2: Al momento dell'annuncio.
  • 3: Traguardi raggiunti prima acquisizione dell'attività di HDD incorporati Fujitsu.
  • Definizione di capacità: Un gigabyte (GB) sono 1.000.000.000 byte e un terabyte (TB) 1.000.000.000.000 byte. Il sistema operativo di un computer, tuttavia, esprime la capacità di archiviazione in termini di potenze di 2, con la seguente definizione, 1GB = 230 = 1.073.741.824 byte, indicando quindi una capacità inferiore. La capacità di archiviazione disponibile (inclusi gli esempi di diversi file media) può variare a seconda della dimensione del file, della formattazione, delle impostazioni, del software e del sistema operativo, ad esempio il sistema operativo Microsoft e/o le applicazioni software pre-installate, o i contenuti multimediali. La capacità effettiva del disco formattato può differire.
  • "pollici" si riferisce ai fattori di forma degli HDD. Non indica la dimensione fisica dell'unità.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.