Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

HDD Enterprise

eHDD

HDD Enterprise Performance per sistemi di storage e server ad alte prestazioni che richiedono tempi di risposta e trasferimento dati rapidi. Gli HDD Enterprise Capacity ad alta capacità vengono utilizzati nei centri dati e nei sistemi storage, ove è richiesta un'elevata capacità di archiviazione dei dati.
Toshiba fornisce diverse classi di HDD Enterprise, dedicate alle applicazioni missioni critical e business critical, in cui l'affidabilità e la continuità operativa devono essere garantite 24x7.

HDD Enterprise Performance

Disk storage ad alte prestazioni per applicazioni mission critical, quali server aziendali Tier 1 che ospitano applicazioni transazionali.

Model Number Interface Speed Form
Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
AL14SXB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 2.5-inch 15,000 rpm 900 GB 600 GB 300 GB       Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL15SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 10,500 rpm 2.4 TB 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB 300 GB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB     Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB***N Series SAS 12.0 Gbit/s 1.2 TB 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB    

HDD Enterprise Capacity

Disk storage enterprise ottimizzato sulla capacità, per array di storage esterno in rete, infrastrutture aziendali di backup e ripristino e sistemi e applicazioni di storage di massa con un elevato tasso di accessi.

Model Number Interface Speed Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MG08 Series

SATA 6.0
Gbit/s
SAS 12.0 Gbit/s

3.5-inch 7,200 rpm 16 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG05ACA800*
Series
SATA 6.0
Gbit/s
8 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**E*
Series
SAS 12.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**EN
Series
SAS 12.0
Gbit/s
4 TB 2 TB
MG04ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04ACA***N
Series
SATA 6.0
Gbit/s
4 TB 2 TB 1 TB

Enterprise Cloud HDD

High Capacity Disk Storage for Tier 2 and Tier 3 scale-out bulk storage systems, and storage for Cloud-based back-end server applications.

Model Number Interface Speed Form Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MC04ACA***E  Series SATA 6.0 Gbit/s 3.5-inch 7,200 rpm 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format
  • Definizione di capacità: Toshiba definisce un megabyte (MB) come 1.000.000 byte, un gigabyte (GB) come 1.000.000.000 byte e un terabyte (TB) come 1.000.000.000.000 byte.  Il sistema operativo di un computer, tuttavia, esprime la capacità di archiviazione in termini di potenze di 2, con la seguente definizione, 1GB = 230 = 1.073.741.824 byte, indicando quindi una capacità inferiore.  La capacità di archiviazione disponibile (inclusi gli esempi di diversi file media) può variare a seconda della dimensione del file, della formattazione, delle impostazioni, del software e del sistema operativo, ad esempio il sistema operativo Microsoft e/o le applicazioni software pre-installate, o i contenuti multimediali.  La capacità effettiva del disco formattato può differire.
  • Le velocità di lettura e scrittura possono variare in base al dispositivo host, alle condizioni di lettura e scrittura, e alle dimensioni del file.
  • SIE: il set di funzioni di sanitizzazione del dispositivo, chiamato Sanitize Device Feature, è lo standard prescritto dalle commissioni T10 (SAS) e T13 (SATA) dell'American National Standard Association (ANSI), volto a consentire di invalidare all'istante i dati registrati sui sui dischi magnetici.
  • "2,5 pollici" e "3,5 pollici" indicano il fattore di forma degli HDD o delle SSD. Non indicano la dimensione fisica dell'unità.
  • Prodotti di storage con capacità 2,2 TB o maggiore (50KB)

AVVISO

  • Definizione di capacità 

・Toshiba definisce un megabyte (MB) come 1.000.000 byte, un gigabyte (GB) come 1.000.000.000 byte e un terabyte (TB) come 1.000.000.000.000 byte. Il sistema operativo di un computer, tuttavia, esprime la capacità di archiviazione in termini di potenze di 2, con la seguente definizione, 1GB = 230 = 1.073.741.824 byte, indicando quindi una capacità inferiore. La capacità di archiviazione disponibile (inclusi gli esempi di diversi file media) può variare a seconda della dimensione del file, della formattazione, delle impostazioni, del software e del sistema operativo, ad esempio il sistema operativo Microsoft e/o le applicazioni software pre-installate, o i contenuti multimediali. La capacità effettiva del disco formattato può differire.

Prodotti di storage con capacità 2,2 TB o maggiore (PDF/50KB)

・ "pollici" si riferisce ai fattori di forma degli HDD. Non indica la dimensione fisica dell'unità.

  • Istruzioni per lo smaltimento 

Smaltire conformemente alle norme locali.

  • Istruzioni per cancellare i dati negli HDD in caso di smaltimento o di trasferimento

Gli HDD incorporati nel personal computer o in alcuni elettrodomestici potrebbero registrare dati personali e/o altri dati importanti. Per evitare la divulgazione di tali dati, è importante provvedere alla cancellazione dell'HDD prima di smaltire o cedere a terzi.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.