Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Об устройствах для хранения данных Toshiba

Обзор

Toshiba Corporation (Toshiba) уже более 40 лет является мировым лидером в области технологий хранения данных. Она предлагает наиболее полный ассортимент устройств: от жестких, твердотельных и гибридных дисков до флэш-памяти NAND.  Toshiba — единственный в мире поставщик устройств хранения данных *, который располагает возможностями разработки, проектирования, производства, сбыта и другой инфраструктурой для создания жестких и твердотельных дисков для корпоративных, мобильных и потребительских сред.  

Являясь ведущим поставщиком интегрируемых накопителей и изобретателем флэш-памяти NAND, компания Toshiba задает многие стандарты в современном мире технологий хранения данных. На всем протяжении своей истории Toshiba вносит революционные изменения в подход к разработке и проектированию накопителей. Выпускаемые ею решения используются в передовых системах GPS-навигации, бытовых электронных устройствах, компьютерах и корпоративных системах. Toshiba также предлагает широкий выбор высокотехнологичных изделий: долговечные диски с поддержкой круглосуточного режима работы и диски с расширенным диапазоном рабочих температур, а также твердотельные накопители для потребительского, промышленного, корпоративного и автомобильного рынков.

Компания Toshiba и ее международные подразделения намерены и далее выпускать высококачественные устройства для хранения данных, различающиеся по форме и функциям. Особое внимание традиционно будет уделяться высокой производительности, емкости и надежности с учетом нынешних и будущих потребностей клиентов.

* Опрос компании Toshiba, проведенный в марте 2015 г.

Storage Products

Продукция и рынок

Системы и устройства для хранения данных играют ключевую роль в цифровом стиле жизни, набирающем все большую популярность в современном обществе.  Технологии накопителей Toshiba лежат в основе многих решений корпоративных серверов и систем хранения данных. Они применяются в разнообразной бытовой электронике, ноутбуках и настольных компьютерах, а также специализированных коммерческих средах, мобильных клиентах с высокой степенью защиты и встроенных промышленных и автомобильных системах.  Благодаря своей глобальной инфраструктуре по разработке и производству изделий, компания Toshiba способна стать постоянным поставщиком для производителей и дистрибьюторов систем хранения данных, а также для посредников, системотехнических предприятий и розничных сетей по всему миру.

(1) Enterprise Applications

Enterprise Applications

The enterprise market requires specialist knowledge and technology to support organizations that generate and store a massive amount of business data that must be accessible 24/7.  Hyper-scale datacenter and large enterprise storage systems demand both capacity and performance to meet service level objectives. With these factors in mind, Toshiba delivers a full range of enterprise HDDs which enable customers to architect optimized solutions across all tiers of the enterprise.

(2) Client Applications

Client Applications

Client HDDs are the solution of choice for desktop, notebook PCs, game consoles and other client systems applications.  Toshiba client HDDs are available in a range of capacities in standard form factors (2.5-inch and 3.5-inch)*1 suitable for a broad range of applications. Toshiba is one of the pioneers of small form factor HDDs -- and is a consistent business and technology provider to the client solutions marketplace.

*1 Form Factor: "2.5-inch” and “3.5-inch” mean the form factor of HDDs. They do not indicate drive's physical size.

(3) Specialty Applications

Specialty Applications

Toshiba offers an extensive range of advanced technology drives such as surveillance system, video streaming appliances, external storage and automotive. Toshiba has partnered with the automotive industry and its suppliers for about 20 years to provide automotive-grade HDD models to enable navigation and other infotainment systems with data storage the achieves the required reliability and performance. The knowledge gained from these specialty markets enables Toshiba to improve its HDDs for other applications and find new markets for HDD storage technology.

(1) Корпоративные решения

Рынок корпоративных систем требует специальных знаний и технологий для поддержки организаций, генерирующих и хранящих огромные объемы бизнес-данных, которые должны быть доступны круглосуточно.  Корпоративные компьютерные системы — серверы, рабочие станции, системы SAN и NAS, RAID, подсистемы хранения данных и облачные системы — требуют точного баланса производительности, эффективности, доступности и емкости.  Учитывая все эти факторы, Toshiba производит полный спектр жестких и твердотельных дисков для корпоративных систем, которые позволяют клиентам создавать оптимальные решения на всех уровнях предприятия.

(2) Клиентские решения

Клиентские жесткие диски энергоэффективны, имеют высокую производительность и большую емкость. Они преобладают в настольных компьютерах, ноутбуках и других клиентских системах.  Предлагаемые компанией Toshiba клиентские жесткие диски имеют различную емкость и выполнены в стандартных формфакторах (2,5 и 3,5 дюйма), поэтому их можно использовать в самых разных устройствах и системах.  Клиентские твердотельные накопители имеют большие скорости передачи данных, высокую устойчивость к ударам и вибрации, малую массу и низкое энергопотребление по сравнению с клиентскими жесткими дисками.  Клиентские твердотельные накопители Toshiba подходят для самых различных областей: от мобильных компьютерных сред до серверов начального уровня, в том числе систем с повышенными требованиями к безопасности.  Компания Toshiba — один из первопроходцев в области жестких и твердотельных дисков небольших размеров. Она последовательно внедряет бизнес-решения и новые технологии на рынке клиентских систем.

(3) Специальные решения

Подразделение Toshiba Storage Products предлагает широкий ассортимент высокотехнологичных устройств, например диски с повышенной долговечностью и расширенным диапазоном рабочих температур для использования в промышленных, корпоративных и автомобильных системах.  Компания Toshiba более 10 лет сотрудничает с предприятиями автомобилестроения и их поставщиками, постоянно совершенствуя технологию жестких дисков для этой отрасли.  Кроме того, Toshiba способствовала революции в области портативных цифровых музыкальных устройств, которая началась с 1,8-дюймовых жестких дисков.  Toshiba является лидером в сегменте устройств данного формфактора с начала 2000-х годов и продолжает поставлять эти изделия на специализированные рынки.

Стремление к инновациям

Toshiba поставляет системы хранения данных с 14-дюймовыми жесткими дисками по всему миру с 1967 г. и является одним из глобальных лидеров по производству и продаже жестких дисков.  Компания Toshiba первой начала выпускать 2,5-дюймовые жесткие диски (1991 г.) и жесткие диски на основе перпендикулярной магнитной записи (2005 г.). Она последовательно выпускает продукцию, отличающуюся гибкостью и возможностью адаптации к задачам клиента.

Будучи изобретателем флэш-памяти NAND, Toshiba предлагает также надежные твердотельные накопители.  С момента выпуска первых твердотельных накопителей в 2008 г. Toshiba сохраняет приверженность высочайшему качеству.

Постоянно инвестируя в научно-исследовательские работы, мы не прекращаем расширять границы технологий хранения данных в соответствии с запросами клиентов.

*2 Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, as of March, 2018.
*3 As of the time of the announcement

Производство

Подразделение Toshiba Storage Products развертывает глобальную сеть инноваций с центрами разработки изделий и производством в Японии, Китае, США и на Филиппинах.  Благодаря всемирному сотрудничеству и партнерству с ключевыми поставщиками, производственные планы и стратегии Toshiba всегда соответствуют потребностям клиентов и рынков, которые они обслуживают.  Глобальная сеть помогает гарантировать высокое качество и быстро внедрять инновации, а также повышать экономичность и эффективность.

Ориентированность на потребителя

Будучи одним из лидеров в области инноваций, Toshiba тесно сотрудничает с клиентами для создания новых продуктов, которые оживляют рынок и задают новые стандарты.  Мы понимаем, что секрет успеха заключается в создании уникальных комплексных решений, которые сочетают в себе правильно подобранные устройства и услуги высочайшего уровня, основанные на общем видении и тщательном исполнении.  С момента выпуска первого жесткого диска в 1967 г. Toshiba уже много десятилетий развивает тесное партнерство с производителями оборудования, среди которых — крупнейшие и известнейшие мировые производители систем и бытовой электроники.  Toshiba помогает своим клиентам выпускать на рынок новые захватывающие продукты, предлагая им лучшие устройства и решения с точки зрения емкости, мощности, формфактора, надежности и безопасности с применением технологий нового поколения.

Toshiba R&D facilities, product planning, development, design, manufacturing / production control, procurement, supply chain and quality, are centralized in Yokohama, Japan. Support provided through a one-team structure is capable of swift decision making. Toshiba can quickly make decisions and establish product plans and product strategies for meet changing market needs. And, Toshiba has an HDD factory and a product development center in the Philippines with a one-hour time difference with Japan. Toshiba is capable of close communication between manufacture base and Yokohama and realizing more efficient product development. In addition, much of the component supplier base for the global HDD industry grew-up and continues to reside in Japan, helping to position Toshiba well for future HDD technology advancement. By developing and applying useful technologies and knowledge within the Toshiba Group of companies, and by providing technologies and closely partnering with suppliers, Toshiba is able to continually advance in process efficiency and quality improvement.

Достижения

office

Глобальный веб-сайт о технологиях хранения данных

images

Milestones

Global Storage Site

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.