Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Клиентские жесткие диски

Жесткие диски для настольных компьютеров

DT01ACA300/DT01ACA200/DT01ACA100/DT01ACA050

cHDD-DT01-HD

3,5-дюймовые жесткие диски Toshiba серии DT01ACA имеют скорость вращения шпинделя 7200 об/мин и емкость до 3 ТБ. Они оптимизированы для использования в потребительских и коммерческих настольных компьютерах, компьютерах-моноблоках, игровых компьютерах, внешних системах хранения данных и в системах, для которых критически важны емкость, производительность и надежность.

Основные характеристики
  • Емкость до 3 ТБ
  • Низкопрофильный корпус формфактора 3,5 дюйма
  • Скорость вращения шпинделя 7 200 об/мин
  • Интерфейс SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/c
  • Расширенный формат 512e
Сферы применения
  • Настольные компьютеры потребительского класса
Награды

Технические характеристики

DT01ACA*** 512 emulation ( 512e )
DT01ACA300 DT01ACA200 DT01ACA100 DT01ACA050
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB
Buffer Size 64 MiB 64 MiB or 32 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
Max Data Transfer Speed 1815 Mbit/s 1822 Mbit/s
Power Consumption ( Low Power Idle ) 5.2 W Typ. 3.7 W Typ.
Weight 680 g Max. 450 g Max.
  • На изображении может быть показана проектная модель продукта.
  • В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байтов, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байтов, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байтов.  В операционной системе компьютера для показа объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости.  Доступная для хранения данных емкость (включая образцы медиафайлов) может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы (например, ОС Microsoft) или предустановленных программных приложений, а также медиасодержимого.  Фактическая емкость отформатированного диска может варьироваться.
  • Кибибайт (КиБ) — это 210 = 1024 байта, мебибайт (МиБ) — это 220 = 1 048 576 байтов, а гибибайт (ГиБ) — это 230 = 1 073 471 824 байта.
  • Под продуктами, удовлетворяющими требованиям директивы RoHS, компания по изготовлению полупроводников и устройств хранения данных Toshiba подразумевает следующие продукты: 1) в которых не превышена концентрация однородных материалов 0,1 % по массе для свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полибромдифениловых эфиров и концентрация однородных материалов 0,01 % по массе для кадмия; 2) продукты, попадающие в любую из исключенных областей применения, указанных в Приложении к директиве RoHS (Директива 2011/65/EC Европейского парламента и совета от 2011 г., ограничивающая использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании). Под термином «однородный материал» подразумевается материал однородного состава, который невозможно разделить механическим путем на компоненты, состоящие из различных материалов (например, с помощью вывинчивания, разрезания, дробления, измельчения или с использованием абразивов). Примеры однородных материалов: различные типы пластиков, керамики, стекла, металлов, сплавов, бумаги, дерева, смол и грунтовок.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также от размеров файлов.
  • Термины «2,5-дюймовый» и «3,5-дюймовый» означают формфакторы жестких или твердотельных дисков. Они не указывают на физические габариты устройств.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.