Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Жесткие диски для предприятий

Жесткие диски для предприятий

Высокопроизводительные жесткие диски для предприятий предназначены для серверов и систем хранения данных, требующих быстрого отклика и высоких скоростей передачи данных. Жесткие диски большой емкости для предприятий предназначены для систем хранения данных и центров обработки данных, где необходим большой объем дискового пространства для хранения данных.
Компания Toshiba предлагает несколько классов жестких дисков для предприятий. Их можно использовать в особо важных или критичных для бизнеса системах, требующих надежной круглосуточной работы.

Высокопроизводительные жесткие диски для предприятий

Высокопроизводительные жесткие диски для критически важных систем, например для корпоративных серверов уровня 1, в которых размещаются приложения для обработки транзакций.

Model Number Interface Speed Form
Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
AL14SXB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 2.5-inch 15,000 rpm 900 GB 600 GB 300 GB       Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL15SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 10,500 rpm 2.4 TB 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB 300 GB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB     Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB***N Series SAS 12.0 Gbit/s 1.2 TB 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB    

Жесткие диски большой емкости для предприятий

Жесткие диски с оптимизированной емкостью для внешних сетевых массивов хранения данных, корпоративных инфраструктур резервного копирования и восстановления, а также систем хранения большого объема данных с интенсивным доступом.

Model Number Interface Speed Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MG08 Series

SATA 6.0
Gbit/s
SAS 12.0 Gbit/s

3.5-inch 7,200 rpm 16 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG05ACA800*
Series
SATA 6.0
Gbit/s
8 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**E*
Series
SAS 12.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**EN
Series
SAS 12.0
Gbit/s
4 TB 2 TB
MG04ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04ACA***N
Series
SATA 6.0
Gbit/s
4 TB 2 TB 1 TB

Enterprise Cloud HDD

High Capacity Disk Storage for Tier 2 and Tier 3 scale-out bulk storage systems, and storage for Cloud-based back-end server applications.

Model Number Interface Speed Form Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MC04ACA***E  Series SATA 6.0 Gbit/s 3.5-inch 7,200 rpm 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format
  • В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байтов, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байтов, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байтов.  В операционной системе компьютера для показа объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости.  Доступная для хранения данных емкость (включая образцы медиафайлов) может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы (например, ОС Microsoft) или предустановленных программных приложений, а также медиасодержимого.  Фактическая емкость отформатированного диска может варьироваться.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также от размеров файлов.
  • SIE: набор функций Sanitize Device Feature представляет собой стандарт, определенный комитетами T10 (SAS) и T13 (SATA) Американского национального института стандартов (ANSI). Он позволяет мгновенно удалять данные, записанные на магнитные диски.
  • Термины «2,5-дюймовый» и «3,5-дюймовый» означают формфакторы жестких или твердотельных дисков. Они не указывают на физические габариты устройств.
  • 2.2TB or Larger capacity storage products (Продукты для хранения данных с емкостью 2,2 ТБ и больше), 50 КБ

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Определение емкости 

・В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байтов, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байтов, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байтов. В операционной системе компьютера для показа объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости. Доступная для хранения данных емкость (включая образцы медиафайлов) может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы (например, ОС Microsoft) или предустановленных программных приложений, а также медиасодержимого. Фактическая емкость отформатированного диска может варьироваться.

2.2TB or Larger capacity storage products (Продукты для хранения данных с емкостью 2,2 ТБ и больше); в формате PDF, 50 КБ

・Термины «-дюймовый» означают формфакторы жестких дисков. Они не указывают на физические габариты устройств.

  • Инструкции по утилизации продуктов 

Утилизируйте продукты согласно местным нормам и правилам.

  • Инструкции по удалению данных с жесткого диска в случае его утилизации или перемещения в другую систему

На жестких дисках, используемых в персональных компьютерах и некоторых домашних устройствах, могут храниться личные или другие важные данные. Чтобы не допустить попадания данных в чужие руки, необходимо удалить их перед утилизацией или перемещением жесткого диска в другую систему.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.