有助於減少對環境影響的雙極電晶體的產品線擴展

2024年6月產品新聞

The package photograph of expanded lineup of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )推出兩款雙極型電晶體「TTA2070和TTC5810」 (採用SC-62封裝:東芝別名PW-Mini )。這兩款產品適用於功率元件中的閘極驅動電路、消費性設備和工業設備中的電流開關以及LED驅動電路。 TTA2070的集極-射極額定電壓和集極額定電流( DC )為-50 V/-1 A ; TTC5810的集極-射極額定電壓和集極額定電流為50 V/1 A 。

新品TTA2070和TTC5810採用小型貼片式SC-62封裝。與東芝採用相同封裝方式的現有產品[1]相比,新產品的導線材料從金改為銅,樹脂材料從含鹵素升級為不含鹵素,但額定值及電氣特性與現有產品相當,因此有助於減少對環境影響。同時,其易於取代東芝的現有產品[1] 。

東芝將持續擴展有助於減少對環境影響的產品線。

註:
[1]2SA2070 , 2SC5810

應用

消費性設備和工業設備

  • 功率元件的閘極驅動電路
  • 電流開關
  • LED驅動電路等

特性

  • 使用銅導線材料和無鹵素樹脂材料,減少對環境影響
  • 大集電極額定電流(DC):
    I C =-1 A(TTA2070)
    I C =1 A(TTC5810 )
  • 小型貼片式SC-62封裝:
    4.6 mm×4.2 mm(最大值),厚度=1.6 mm(最大值)

主要規格

(在T a = 25 °C條件下,除非另有規定)

元件型號 TTA2070 TTC5810
極性 PNP NPN
封裝 名稱(東芝別名) SC-62 (PW-Mini)
尺寸  (mm) 最大值 4.6 × 4.2, 厚度=1.6
組件 導線材料 銅
樹脂材料 不含鹵素
絕對最大額定值 集極-射極電壓
VCEO  (V)
-50 50
集電極電流 (DC)
IC  (A)
-1 1
結溫
Tj  (°C)
150
電氣特性 直流電流增益
hFE
最小值 200 400
最大值 500 1000
測試條件
VCE  (V)/IC  (A)
-2/-0.1 2/0.1
集極-射極飽和電壓
VCE(sat)  (V)
最大值 -0.20 0.12
測試條件
IC  (A)/IB  (A)
-0.3/-0.01 0.3/0.006

內部電路

The illustration of internal circuits of expanded lineup of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

應用電路範例

The illustration of application circuit example of expanded lineup of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

註:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

特性曲線(參考)

特性相當。 (新產品TTC5810與東芝現有產品2SC5810的比較)

The illustration of characteristic curves of expanded lineup of bipolar transistors contribute to the reduction of environmental impacts.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗