2026年3月18日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")推出了一款光電輸出光耦合器「TLX9920」,採用薄型、長爬電距離SO6L封裝,用於車載裝置的固態繼電器(SSR)[1]。批量出貨自即日起開始。
市場對更長壽命車載裝置繼電器單元的需求不斷成長,這一趨勢推動SSR逐步替代機械繼電器。隨著車載系統持續演進,向SSR的轉換可望進一步加快。
TLX9920適合用作SSR中高壓功率MOSFET的閘極驅動器。它在搭配高壓功率MOSFET使用時,可實現光繼電器難以企及的高壓、大電流開關。與機械繼電器不同,SSR無實體觸點,因此不會出現觸點磨損,也無需定期維護。TLX9920還符合車載電子元件可靠性標準AEC-Q101。
該產品採用SO6L封裝,爬電距離超過8mm,實現了高隔離電壓(BVs=5000Vrms)。例如,國際標準IEC 60664-12[2]規定,在污染等級2、工作電壓400V及以上的環境中應用時,爬電距離不得小於5.6mm。TLX9920滿足這一要求。
TLX9920適用於高壓系統和嚴苛環境條件,可廣泛用於車載裝置、儲能系統(ESS)和工業電力裝置中的各類開關應用。
Toshiba將持續開發能夠提高可靠性並促進技術創新的車載和工業裝置產品,為建構安全、永續的社會貢獻力量。
註:
[1] 用於以低壓訊號控制大功率負載(加熱元件、馬達)的半導體繼電器。原邊(控制側)和副邊(開關側)透過隔離層實現電氣隔離,可切換直接與交流線路相連的電路,或在不同接地電位的裝置之間進行切換。
[2] 該標準規定了適用於交流1000V或直流1500V及以下系統的絕緣配合的原則、要求和試驗方法。
(除非另有說明,否則Ta=25℃)
| 零件編號 | TLX9920 | |||
|---|---|---|---|---|
| 放電電路 | 已整合 | |||
| 絕對 最大額定值 |
工作溫度 Topr (°C) | -40 至 125 | ||
| 電氣 特性 |
正向電壓 VF (V) | IF=10mA | 最小值 | 1.5 |
| 典型值 | 1.65 | |||
| 最大值 | 1.8 | |||
| 耦合電氣 特性 |
開路電壓 VOC (V) | IF=10mA | 最小值 | 13.5 |
| 短路電流 ISC (μA) | IF=10mA | 最小值 | 8 | |
| 觸發LED電流 IFT (mA) | 最大值 | 3 | ||
| 開關 特性 |
導通時間 ton (ms) | 典型值 | 0.6 | |
| 最大值 | 1.0 | |||
| 關斷時間 toff (ms) | 典型值 | 0.1 | ||
| 最大值 | 1.0 | |||
| 隔離 特性 |
隔離電壓 BVS (Vrms) | 最小值 | 5000 | |
| 間隙距離 (mm) | 最小值 | 8 | ||
| 爬電距離 (mm) | 最小值 | 8 | ||
| 封裝 | 名稱 | SO6L | ||
| 尺寸 (mm) | 典型值 | 3.84×10.0×2.1 | ||
| 樣品檢查及供應情況 | ![]() |
|||
客戶查詢:
光電子元件銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2218
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。