Toshiba推出雙通道標準數位隔離器產品線,協助工業裝置降低功耗

2026年10月1日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Launches Dual-Channel Standard Digital Isolators that Contribute to Lower Power Consumption in Industrial Equipment

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")推出四款針對工業裝置的雙通道標準數位隔離器「DCL32xx00系列」。新產品可實現每通道0.2mA[1](典型值)的低電流消耗,支援中速通訊[2],並採用SOIC8-N封裝。批量出貨自即日起開始。

該系列包含搭載兩個正向通道的「DCL320C00」和「DCL320D00」,以及搭載一個正向通道和一個反向通道的「DCL321C00」和「DCL321D00」。繼推出DCL34xx0B系列四通道標準數位隔離器之後,此次新增產品使Toshiba針對工業裝置的低功耗標準數位隔離器產品線擴充至十款,其中DCL34xx0B系列占六款。這進一步豐富了通道數選項,有助於提升設計靈活性。

在可程式化邏輯控制器(PLC)、執行器和逆變器等工業裝置中,防止裝置故障、異常傳播以及雜訊引起的故障至關重要,而雜訊會隨著裝置運行速度的提高而增大。這些問題均透過電氣隔離來解決,即在不同電位(如高壓與低壓)的電路之間傳輸訊號,從而推動了對能在雜訊環境中保持穩定運行的安全、高可靠性隔離元件的需求。除了卓越的可靠性外,隨著裝置日益精簡,隔離元件也比以往任何時候都更需要具備更小的尺寸和更長的使用壽命。
此外,降低整體系統功耗是實現碳中和的核心,而低功耗運行已成為包括隔離元件在內的電子產品日益重要的要求。

這四款新產品均採用Toshiba專有的磁耦合隔離傳輸技術[3],以滿足市場對高可靠性和長壽命的要求。它們還在隔離訊號傳輸部分採用了Toshiba的新型電路技術,使其能夠在支援高達25Mbps(最大值)資料傳輸速率的同時,實現1Mbps速率下每通道0.2mA[1](典型值)的低功耗。這些特性有助於裝置的穩定運行並降低功耗。

新產品額定隔離電壓為3000Vrms(最小值),可在-40至125°C的寬溫度範圍以及2.25至5.5V的寬電源電壓範圍內工作。
採用產業標準的SOIC8-N封裝可滿足裝置設計日益小型化的需求。

DCL32xx00系列產品適用于I/O介面應用。搭載兩個通道的DCL320C00和DCL320D00支援單向數位訊號傳輸,如I2C通訊[4]。搭載一個正向通道和一個反向通道的DCL321C00和DCL321D00則支援雙向數位訊號傳輸,如UART通訊[5]。這讓使用者能夠根據應用需求靈活選擇產品。

Toshiba提供針對工業裝置並支援高速資料通信的標準數位隔離器「DCL54xx01A系列」和「DCL52xx00系列」;以及針對汽車應用的標準數位隔離器「DCM34xx01系列」和「DCM32xx00系列」,使客戶能夠選擇滿足應用要求的產品。

Toshiba將繼續擴充針對工業和汽車裝置的數位隔離器產品線,增加通道數量和封裝選項,並追求效能提升,從而為實現碳中和貢獻力量。除了提供光隔離的光耦合器外,Toshiba還將提供高品質的隔離元件產品組合,以支援需要電氣隔離的通訊和控制系統穩定運行。

註:
[1] 使用1Mbps工作電流值計算得出,計算方法為(IDD1+IDD2)除以兩個通道。
測量條件:VDD1=VDD2=3.3V,資料傳輸速率tbps=1Mbps,CL=15pF,Ta=25°C
[2] 通訊速度範圍高達25Mbps
[3] 一種訊號傳輸方法,將調變晶片、解調晶片以及絕緣層整合到單個封裝中,並利用磁場來傳輸訊號。
[4] I2C(積體電路間匯流排),同步序列通訊。一種透過時鐘訊號同步實現資料收發的通訊方式。
[5] UART(通用非同步收發傳輸器):非同步序列通訊。一種無需時鐘訊號即可實現資料收發的通訊方式。

應用

  • 工業自動化(可程式化邏輯控制器(PLC)、I/O介面等)
  • 現場裝置(感測器、執行器等)
  • 馬達控制
  • 逆變器
  • 開關電源

產品特性

  • 低工作電流消耗:每通道0.2mA(典型值)[1]
  • 支援中速資料傳輸:tbps=25Mbps(最大值)
  • 寬工作溫度範圍:Topr=-40至125°C
  • 雙通道組態:
    2個正向通道,0個反向通道(DCL320C00, DCL320D00)
    1個正向通道,1個反向通道(DCL321C00, DCL321D00)
  • SOIC8-N封裝

主要規格

主要規格 DCL320C00 DCL320D00 DCL321C00 DCL321D00
通道數量 (正向:反向) 2 (2:0) 2 (2:0) 2 (1:1) 2 (1:1)
預設輸出邏輯[6] 低 高 低 高
封裝 名稱 SOIC8-N(P-SOP8-0405-1.27-002)
尺寸 (mm) 典型值 4.9×6.0×1.75
絕對
最大
額定值
工作溫度 Topr (°C) -40 至 125
儲存溫度 TSTG (°C) -65 至 150
隔離電壓 (60秒) BVS (Vrms) Ta=25°C 最小值 3000
推薦
運行
條件
電源電壓 VDD1 (V) Topr=-40 至 125°C 2.25 至 5.5
電源電壓 VDD2 (V) 2.25 至 5.5
Electrical characteristics 1Mbps 工作電流

初級側電源電流

IDD1(1) (μA)

VDD1=VDD2=3.3V, fCLK=500kHz, 占空比=50%週期方波,  CL=15pF, Ta=25°C 典型值 160 160 215 215

次級側電源電流

IDD2(1) (μA)

260 260 215 215
25Mbps 工作電流

初級側電源電流

 IDD1(25) (mA)

VDD1=VDD2=3.3V, fCLK=12.5MHz, 占空比=50%週期方波,  CL=15pF, Ta=25°C 典型值 3.4 3.4 3.2 3.2

次級側電源電流

IDD2(25) (mA)

2.8 2.8 3.2 3.2
資料速率 tbps (Mbps) VDD1=VDD2=2.25 至 5.5V, Ta=-40 至 125°C 最大值 25 25 25 25
傳播延遲 tPHL, tPLH (ns) VDD1=VDD2=3.3V, 50kHz, 占空比=50%, tr=tf=2ns, CL=15pF, Ta=-40 至 125°C 最大值 52 52 52 52

共模瞬態抗擾度

 |CMTI| (kV/μs)

VDD1=VDD2=3.3V, VI=VDDI[7] 或 0V, VCM=400V, Ta=25°C 最小值 30 30 30 30
樣品檢查及供應情況 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

註
[6] 預設輸出邏輯是指當輸入訊號未定義時(如上電瞬間或輸入懸空時),數位隔離器的輸出引腳保持的初始邏輯電平。
[7] VDDI指輸入側的VDD1或VDD2

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
DCL320C00
DCL320D00
DCL321C00
DCL321D00

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba隔離器/固態繼電器的更多資訊。
隔離器/固態繼電器

如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:

DCL320C00
Buy Online

DCL320D00
Buy Online

DCL321C00
Buy Online

DCL321D00
Buy Online

客戶查詢:

  光電元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗