AL14SX 系列

採用 12.0 Gbit/s SAS 介面的 AL14SX 系列企業級效能型硬碟,是 Toshiba 最高效能的 15,000 rpm 系列型號。此系列針對關鍵任務型的 IT 營運而設計,多款型號採用 512 原生 (512n)、模擬 512 (512e) 或 4K 原生磁區長度技術,提供最佳的應用程式與作業系統相容性。Toshiba 的持續性寫入快取技術,可在意外斷電時防止資料遺失,並協助高工作週期的關鍵任務環境,維持最理想的資料可靠性。

產品規格

Form Factor 2.5-inch
Interface SAS 12.0 Gbit/s
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 15000 rpm

Data Transfer Speed
( Sustained )

4Kn or 512e 290 MiB/s
512n 259 MiB/s
Power Consumption
( Idle - A ) ( Typ. )
5.6 W
MTTF 2 000 000 h
Weight ( Max ) 230 g
AL14SX Series

主要特色

  • 提供 900、600、300 GB 容量的型號
  • 節省空間、節能省電的 2.5 吋外型規格
  • 12.0 Gbit/s SAS 介面,提供更優異的效能
  • 15,000 rpm 效能
  • 領先業界的低延時 (2.0ms)
  • 全年無休的關鍵任務型工作負載效能與資料可靠性
  • 所有容量均支援 512n 磁區長度,提供最佳的舊型應用程式相容性
  • Toshiba 持續性寫入快取技術
  • 清理即時擦除 (SIE) 選項

應用

  • 第 1 層關鍵任務型伺服器與 RAID 儲存
  • 執行交易型應用程式的伺服器
  • 機架最佳化的資料中心
  • 分層式關鍵任務型儲存與混合式陣列
  • 高效能運算
  • 關鍵任務型伺服器開機與記錄

產品陣容

Capacity Format Type Model Number
900 GB 4Kn Standard AL14SXB90EA
900 GB 4Kn SIE AL14SXB90EAY
900 GB 512e Standard AL14SXB90EE
900 GB 512n Standard AL14SXB90EN
900 GB 512n SIE AL14SXB90ENY
600 GB 4Kn Standard AL14SXB60EA
600 GB 4Kn SIE AL14SXB60EAY
600 GB 512e Standard AL14SXB60EE
600 GB 512n Standard AL14SXB60EN
600 GB 512n SIE AL14SXB60ENY
300 GB 4Kn Standard AL14SXB30EA
300 GB 4Kn SIE AL14SXB30EAY
300 GB 512e Standard AL14SXB30EE
300 GB 512n Standard AL14SXB30EN
300 GB 512n SIE AL14SXB30ENY
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • SIE:清理即時擦除 (Sanitize Instant Erase),SIE 是可立即讓磁碟上記錄的資料無法使用的功能。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

名稱 日期

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗