MG07ACA 企業級容量型 SATA 硬碟採用世界首創 9 磁碟氦氣密封設計,最高提供 14TB 傳統磁記錄 (CMR) 容量及 7,200 rpm 效能。產業標準 3.5 吋外型規格可輕鬆整合至雲端級的儲存基礎架構、業務關鍵型伺服器與儲存裝置,以及檔案與物件儲存解決方案。
MG07ACA 系列採用 Toshiba 精準雷射焊接技術,可於整段硬碟機使用壽命將氦氣密封在 9 磁碟的機構中。氦氣密封技術可減少空氣力學阻力,提供更低的運作電力需求,協助雲端級及軟體定義資料中心基礎架構達成總擁有成本目標。
透過 CMR/PRM 記錄技術提供 14TB 與 12TB 型號的大容量,這些技術提供最佳的相容性與資料可靠性。MG07ACA 型號配備 SATA 6.0 Gbit/s 介面,可輕鬆整合至 3.5 吋 SATA 硬碟機插槽,有助於降低雲端級儲存基礎架構、業務關鍵型伺服器和儲存系統的佔地面積和作業負擔。
透過 CMR/PRM 記錄技術提供 14TB 與 12TB 型號的大容量,這些技術提供最佳的相容性與資料可靠性。MG07ACA 型號配備 SATA 6.0 Gbit/s 介面,可輕鬆整合至 3.5 吋 SATA 硬碟機插槽,有助於降低雲端級儲存基礎架構、業務關鍵型伺服器和儲存系統的佔地面積和作業負擔。
Form Factor | 3.5-inch | |
---|---|---|
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Buffer Size | 256 MiB | |
Rotation Speed | 7200 rpm | |
Data Transfer Speed ( Sustained ) ( Typ. ) |
14 TB | 248 MiB/s |
12 TB | 242 MiB/s | |
Power Consumption ( Idle - A ) ( Typ. ) |
14 TB | 4.53 W |
12 TB | 4.25 W | |
MTTF/MTBF | 2 500 000 h | |
Weight ( Max ) | 720 g |
Capacity | Format | Type | Model Number |
---|---|---|---|
14 TB | 4Kn | Standard | MG07ACA14TA |
14 TB | 4Kn | SIE | MG07ACA14TAY |
14 TB | 512e | Standard | MG07ACA14TE |
14 TB | 512e | SIE | MG07ACA14TEY |
14 TB | 512e | SED | MG07ACP14TE |
12 TB | 4Kn | Standard | MG07ACA12TA |
12 TB | 4Kn | SIE | MG07ACA12TAY |
12 TB | 512e | Standard | MG07ACA12TE |
12 TB | 512e | SIE | MG07ACA12TEY |
12 TB | 512e | SED | MG07ACP12TE |