Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Hochstrom-Fotorelais von Toshiba erhalten UL 508-Zertifizierung für industrielle Anwendungen

22 Mai 2019

Neue Zertifizierung erleichtert es Entwicklern, die UL-Zulassung für Steuerungen zu erhalten

Toshiba high-current photorelays achieve UL 508 certification for factory automation applications

Toshiba Electronics Europe („Toshiba“) gibt bekannt, dass mehrere Hochstrom-Fotorelais ab sofort mit UL-508-Zertifizierung erhältlich sind. Alle neun Bausteine der Serie enthalten MOSFETs mit niedrigem Durchlasswiderstand. Diese basieren auf dem U-MOS-VIII-Prozess von Toshiba und ermöglichen hohe Leistungsfähigkeit in verschiedensten Anwendungen.

 

Alle Fotorelais dieser Serie (TLP3556A, TLP3558A, TLP241A, TLP3543A, TLP3545A, TLP3546A, TLP3547, TLP3548 und TLP3549) sind nun vollständig nach UL 508 und UL1577 zertifiziert. Mit diesen Zulassungen können Entwickler die UL-Sicherheitsanforderungen für Steuerungen, einschließlich thermischer Bemessungsgrenze, erfüllen und den weltweiten Vertrieb solcher Steuerungsgeräte erleichtern.

 

Die Fotorelais sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen wie SPS, Schnittstellen und Sensorsteuerung sowie für die Gebäudeautomation (vor allem für Heizung und Lüftung/HLK) vorgesehen. Sie dienen auch als Ersatz von Relais in DC-Systemen bis 125V und AC-Systemen bis 400V und ersetzen 1-Form-A- sowie andere mechanische Relais. Fotorelais von Toshiba bieten von Natur aus eine robustere und zuverlässigere Lösung als mechanische Relais und sparen – da kein Treiber erforderlich ist – Platz, Gewicht und Kosten ein.

 

Die Serie umfasst insgesamt neun Varianten, die in DIP-Gehäusen mit 4, 6 oder 8 Pins (DIP4, DIP6 oder DIP8) untergebracht sind. Alle Gehäuse sind als SMD-Option erhältlich, einschließlich Wide-Body-Versionen. Die Fotorelais lassen sich in einer industriellen Umgebungstemperatur von -40 °C bis + 85 °C betreiben, die Gehäusetemperatur darf dabei ohne weiteres auf 105 ° C ansteigen.

 

Die Fotorelais halten Sperrspannungen (UOFF) bis zu 600V am Ausgang stand. Sie bieten Durchlasswiderstände (RON) von nur 22mOhm und können Dauerströme (ION) bis zu 5A verarbeiten. Der gepulste Strom (IONP) ist dreimal so hoch und erhöht somit die Sicherheit.

 

Alle neun Fotorelais dieser Baureihe sind in Serienstückzahlen erhältlich.

Toshiba UL 508 Certified Photorelays Mehr

Toshiba Photorelays Mehr

News Links

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.