Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Toshiba lance un photocoupleur driver de grille intelligent

23 août 2017

Nouveau dispositif à détection de dé-saturation améliorée

Toshiba Electronics Europe a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau photocoupleur driver de grille intelligent (TLP5214A) permettant de piloter des IGBT ou des MOSFET de moyenne puissance. Le TLP5214A est destiné aux nombreuses applications faisant appel à des MOSFET ou des IGBT, notamment les inverteurs industriels, les inverteurs photovoltaïques, les inverteurs de climatiseur et les servo-amplificateurs.

Le TLP5214A intègre plusieurs fonctions telles que : délai de masquage de front montant de dé-saturation, délai de filtrage, et optimisation d’extinction progressive. Ces fonctions contribuent au fonctionnement sécurisé des applications, en supprimant le bruit impulsionnel lors de la commutation et de la détection de dé-saturation.

Plus performant que le TLP5214, ce nouveau dispositif présente un temps de masquage de front montant de 1.1 μs (typique) et un temps de filtrage DESAT de 90 ns (typique). Le temps d’extinction progressive est de 7 μs, soit le double de celui de son prédécesseur.

Le TLP5214A fonctionne à partir d’une tension de 15 à 30V, et peut fournir jusqu’à ±4.0A (maximum) de courant crête. Le délai de propagation de seulement 150 ns (avec un biais de ±80 ns) permet son utilisation avec des applications rapides. Le TLP5214A est conditionné en boîtier SO16L d’une épaisseur maximum de 2.3 mm, répondant aux exigences de toutes les grandes normes de sécurité. Sa tension d'isolement est de 5000 Veff, et sa distance de fuite / dégagement minimum est de 8.0 mm.

Le TLP5214A est d’ores et déjà livrable en quantités pour la production en série.

Notes:
La dernière étude de marché Gartner indique que Toshiba était le premier fabricant de photocoupleurs en termes de chiffre d’affaires en 2015 et 2016, avec 23% de part de marché des ventes en 2016. (Source: Gartner "Market Share: Semiconductor Devices and Applications Worldwide 2016" 30 mars 2016)

Toshiba continuera de livrer des produits répondant aux besoins de ses clients, en favorisant le développement d'une offre de photocoupleurs et de photo-relais adaptés aux besoins du marché.

TLP5214A Plus

News Links

             

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.