Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Les CI photocoupleurs Toshiba en boitier SO6L existent désormais avec l’option préformage large

28 septembre 2017

Nouveaux produits permettant un remplacement direct de produits existants en boîtier SDIP6(type F)

Toshiba Electronics Europe étend sa gamme de CI photocoupleurs en boîtier SO6L avec un nouveau type de boîtier à préformage large, le SO6L(LF4). L’option préformage large est déjà disponible pour trois CI photocoupleurs rapides et cinq photocoupleurs drivers d’IGBT/MOSFET.

Ces nouveaux photocoupleurs peuvent être montés directement sur les plages d’accueil de circuit imprimé prévues pour accueillir des boîtiers SDIP6(F type). Le boîtier bas-profil de 2.3 mm (maxi) du SO6L(LF4) offre une réduction d’épaisseur de 45% par rapport à un boîtier SDIP6(type F), et peut être utilisé dans les cas où l’épaisseur est critique, par exemple en cas de montage en face inférieure du circuit imprimé.

Le boîtier SO6L(LF4) présente un espacement entre pattes de 9,35 mm (mini), ce qui donne une ligne de fuite de sécurité de 8,0 mm et une BV (Breakdown Voltage, ou tension de claquage) de 5 kVefff (mini).

Afin de supporter le remplacement d’autres produits en boîtiers SDIP6(type F) plus répandus, Toshiba va généraliser l’option préformage large à d’autres CI photocoupleurs en boîtier SO6L.

Ces nouveaux dispositifs conviennent parfaitement à un large éventail d’applications, notamment les interfaces numériques rapides, les interfaces E/S, les automates programmables, les modules de puissance intelligents ou encore les inverteurs utilisés dans les systèmes de climatisation, les applications industrielles ou l’énergie solaire.

La production en série de CI photocoupleurs en boîtiers SO6L a commencé.

Notes :
La dernière étude de marché Gartner indique que Toshiba était le premier fabricant de photocoupleurs en termes de chiffre d’affaires en 2015 et 2016, avec 23% de part de marché des ventes en 2016. (Source : Gartner “Market Share : Semiconductor Devices and Applications Worldwide 2016” de Gartner, 30 mars 2016)

Toshiba continuera de livrer des produits répondant aux besoins de ses clients, en favorisant le développement d'une offre de photocoupleurs et de photo-relais adaptés aux besoins du marché.

TLP2704 Plus

TLP2768A Plus

TLP5701 Plus

TLP5702 Plus

TLP5751 Plus

TLP5752 Plus

TLP5754 Plus

News Links

              

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.