Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Toshiba propose un CI ampli audio pur MOS pour l’automobile

15 février 2018

Nouveau dispositif sophistiqué disponible en boîtier CMS

Toshiba Electronics Europe vient d’ajouter un nouvel ampli de haute qualité sonore, à faible distorsion et montable en surface, à sa gamme de CI de puissance 4 canaux pour applications automobiles. Le nouveau TCB001FNG s’appuie sur un processus pur MOS complémentaire, issu de la R&D audio automobile Toshiba, et qui réduit les coûts.

Ce nouveau produit dispose de fonctions permettant de détecter et de prévenir les bruits parasites, grâce à la technologie de filtrage originale Toshiba. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas où un appareil générant du bruit haute-fréquence, comme un téléphone mobile, se trouve à proximité du système audio.

Le TCB001FNG est capable de fournir une puissance de sortie maximale de 45W à un système à 4 canaux dans une charge 4Ω. L’alimentation peut se faire avec une tension de 6V à 18V, ce qui permet le fonctionnement avec le moteur au ralenti ou lors du démarrage du moteur. Cette solution complète intègre des fonctionnalités comme la mise en sourdine ou en veille, la détection d’offset ou la détection de courts-circuits.

Plusieurs circuits de protection sont également inclus, notamment une coupure thermique, et des protections contre les surtensions, les courts-circuits à Vcc ou à la masse, et les courts-circuits au niveau de la sortie.

Le nouveau TCB001FNG est logé dans un boîtier CMS mince HSSOP, qui remplace le boîtier HZIP plombé bien connu. Ce type de boîtier contribue à la fiabilité du système, et réduit aussi la complexité et les coûts d'assemblage.

La production en série a commencé.

TCB001FNG Plus

News Links

                

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.