Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Toshiba lance un photo-relais moyenne tension à courant élevé en boîtier miniature

20 février 2018

Le nouveau procédé MOSFET "trench" permet de remplacer les relais mécaniques

Toshiba Electronics Europe a annoncé le lancement d'un nouveau photo-relais en boîtier miniature 2.54SOP4 de 2.1 mm d’épaisseur au pas de 2.54 mm.

Fabriqué grâce au procédé MOSFET trench U-MOS VIII, le nouveau TLP3145 combine une tension aux bornes à l’état Off de 200V et un courant de commande à l'état On jusqu'à 0,4A en continu ou 1,2A en mode pulsé. Ceci fait du TLP3145 un bon candidat pour remplacer un relais mécanique 1A servant à contrôler un circuit 100V monophasé.

Le remplacement d'un relais mécanique par un photo-relais, plus petit et ne nécessitant pas de pilote, améliore la fiabilité système et permet de gagner de la place. Le TLP3145 est conçu pour fonctionner entre -40ºC et +110ºC, ce qui donne de la marge au niveau température pour la conception thermique du système.

Le TLP3145 passe à l’état On ou Off en seulement 0,5 ms (maxi) et ne consomme que 1 µA maximum à l’état Off. Ce nouveau dispositif offre une tension d'isolement de 1500 Veff et il est conforme à la norme de sécurité UL1577.

Notes :

La dernière étude de marché Gartner reconnaît Toshiba comme le premier fabricant d'opto-coupleurs en termes de ventes en 2015 et 2016, avec 23% de parts de marché des ventes pour l’exercice 2016. (Source : Gartner, Inc."Market Share: Semiconductor Devices and Applications Worldwide 2016", 30 mars 2017).

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation continuera à fournir des produits qui répondent aux besoins des clients en favorisant le développement d'un portefeuille diversifié de photocoupleurs et de photo-relais adaptés aux tendances du marché.

TLP3145 Plus

News Links

         

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.