Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Archive produits

Disques durs d'entreprise

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity
AL13SXBxx0N
(PDF:2.3MB)
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 600 GB, 450 GB, 300 GB
AL13SXBxxE Series (PDF:2.4MB) SAS 2.5-inch 15,500 rpm 600 GB, 450 GB, 300 GB
AL13SEB Series (PDF:167KB) 
SAS 2.5-inch 10,500 rpm 900 GB, 600 GB, 450 GB, 300 GB
MKxx01GRRB Series (PDF:159KB) 
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 300 GB, 147 GB
MKxx01GRRR Series (PDF:159KB) 
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 300 GB, 147 GB
AL13SELxxx Series (PDF:140KB) 
SAS 3.5-inch 10,500 rpm 900 GB, 600 GB, 450 GB, 300 GB
MG04SCA**0* Series (PDF:610KB) SAS 3.5-inch 7,200 rpm 5 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB
MG03SCA Series (PDF:167KB) SAS 3.5-inch 7,200 rpm 4TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB
MG03ACA Series (PDF:167KB) SATA 3.5-inch 7,200 rpm 4TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

Client SSHD

Series Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity

Feature 

MQ02ABxxxxH Series (PDF:314KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 500 GB Advanced Format
MQ01ABxxxxH Series (PDF:165KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 750 GB,  500 GB Advanced Format

Disque dur client

Model Number Interface Form Factor Rotation speed Formatted Capacity Feature
MQ02ABFxxx Series (PDF:161KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 750 GB Advanced Format
MQ01ABD075 (PDF:160KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 750 GB Advanced Format
MK**59GSXP (PDF:142KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 750 GB, 640 GB, 500 GB, 320 GB Advanced Format

Application spéciale

Model Number Interface Form Factor Rotation speed Formatted Capacity Feature
MK1060GSCX
(PDF:159KB)
SATA 2.5-inch 4,200 rpm 100 GB  
MQ01ABBxxx Series
(PDF:161KB)
SATA 2.5-inch 5,400 rpm 2 TB, 1.5 TB

Advanced Format

MKxx60GSC Series
(PDF:160KB)
SATA 2.5-inch 4,200 rpm 200 GB, 100 GB
For Automotive
MK8050GACY
(PDF:161KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm

80 GB

 
MK**50GAC series
(PDF:162KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm 80 GB, 60 GB,
40 GB
For Automotive
MK**50GACE series
(PDF:162KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm 80 GB, 60 GB,
40 GB
For Automotive
MD03ACAxxxV Series (PDF:167KB) SATA 3.5-inch 7,200 rpm 4 TB, 3TB, 2TB  

AVIS

  • Définition de la capacité et du boîtier

Définition de la capacité : Un teraoctet (To) représente 1 000 000 000 000 octets. Un système d'exploitation indique toutefois la capacité de stockage en puissances de 2 pour la définition suivante : 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets, soit une capacité effective moindre. La capacité de stockage disponible (dont les exemples de divers fichiers multimédia) reposera sur la taille des fichiers, le formatage, la configuration, les logiciels et le système d'exploitation, et/ou les logiciels préinstallés ou le contenu multimédia. La capacité formatée réelle peut varier.

Produits de stockage de 2,2 To ou plus (PDF, 50 ko)

« pouces » s'applique au boîtier des disques durs. Cela n'indique pas la taille physique du lecteur.

  • Instructions de mise au rebut

Veillez à respecter la réglementation en vigueur.

  • Effacement des données des disques durs en cas de mise au rebut ou de transfert

Les disques durs d'un ordinateur personnel ou de certains appareils domestiques peuvent contenir des données personnelles et/ou d'autres données importantes. Pour ne pas risquer de les divulguer, il est important de les effacer lors de la mise au rebut ou de la réaffectation des disques durs.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.