Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Archivio prodotti

HDD Enterprise

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity
AL13SXBxx0N
(PDF:2.3MB)
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 600 GB, 450 GB, 300 GB
AL13SXBxxE Series (PDF:2.4MB) SAS 2.5-inch 15,500 rpm 600 GB, 450 GB, 300 GB
AL13SEB Series (PDF:167KB) 
SAS 2.5-inch 10,500 rpm 900 GB, 600 GB, 450 GB, 300 GB
MKxx01GRRB Series (PDF:159KB) 
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 300 GB, 147 GB
MKxx01GRRR Series (PDF:159KB) 
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 300 GB, 147 GB
AL13SELxxx Series (PDF:140KB) 
SAS 3.5-inch 10,500 rpm 900 GB, 600 GB, 450 GB, 300 GB
MG04SCA**0* Series (PDF:610KB) SAS 3.5-inch 7,200 rpm 5 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB
MG03SCA Series (PDF:167KB) SAS 3.5-inch 7,200 rpm 4TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB
MG03ACA Series (PDF:167KB) SATA 3.5-inch 7,200 rpm 4TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

Client SSHD

Series Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity

Feature 

MQ02ABxxxxH Series (PDF:314KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 500 GB Advanced Format
MQ01ABxxxxH Series (PDF:165KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 750 GB,  500 GB Advanced Format

HDD client

Model Number Interface Form Factor Rotation speed Formatted Capacity Feature
MQ02ABFxxx Series (PDF:161KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 750 GB Advanced Format
MQ01ABD075 (PDF:160KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 750 GB Advanced Format
MK**59GSXP (PDF:142KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 750 GB, 640 GB, 500 GB, 320 GB Advanced Format

Specialty

Model Number Interface Form Factor Rotation speed Formatted Capacity Feature
MK1060GSCX
(PDF:159KB)
SATA 2.5-inch 4,200 rpm 100 GB  
MQ01ABBxxx Series
(PDF:161KB)
SATA 2.5-inch 5,400 rpm 2 TB, 1.5 TB

Advanced Format

MKxx60GSC Series
(PDF:160KB)
SATA 2.5-inch 4,200 rpm 200 GB, 100 GB
For Automotive
MK8050GACY
(PDF:161KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm

80 GB

 
MK**50GAC series
(PDF:162KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm 80 GB, 60 GB,
40 GB
For Automotive
MK**50GACE series
(PDF:162KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm 80 GB, 60 GB,
40 GB
For Automotive
MD03ACAxxxV Series (PDF:167KB) SATA 3.5-inch 7,200 rpm 4 TB, 3TB, 2TB  

AVVISO

  • Definizione di capacità e fattore di forma

・Definizione di capacità: Un terabyte (TB) equivale a 1.000.000.000.000 byte. Il sistema operativo di un computer, tuttavia, esprime la capacità di archiviazione in termini di potenze di 2, con la seguente definizione, 1GB = 230 = 1.073.741.824 byte, indicando quindi una capacità inferiore.  La capacità di archiviazione disponibile (inclusi gli esempi di diversi file media) può variare a seconda della dimensione del file, della formattazione, delle impostazioni, del software e del sistema operativo e/o delle applicazioni software pre-installate o dei contenuti multimediali. La capacità effettiva del disco formattato può differire.

Prodotti di storage con capacità 2,2 TB o maggiore (PDF/50KB)

・"pollici" si riferisce al fattore di forma degli HDD, non alla dimensione fisica del disco.

  • Istruzioni per lo smaltimento 

Smaltire conformemente alle norme locali.

  • Istruzioni per cancellare i dati negli HDD in caso di smaltimento o di trasferimento

Gli HDD incorporati nei personal computer o in numerosi apparecchi domotici possono registrare i dati personali e/o altri dati importanti. Al fine di evitare la divulgazione di tali dati, è importante cancellarli prima di smaltire o cedere un hard disk.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.