Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Жесткие диски для предприятий

Высокопроизводительные жесткие диски для предприятий

Серия AL14SEBxxEx

Высокопроизводительные жесткие диски корпоративного класса серии AL14SEBxxEP/EQ со скоростью вращения шпинделя 10 500 об/мин имеют емкость до 1,8 ТБ. Они выполнены в компактном энергоэффективном формфакторе 2,5 дюйма.  Разработанные для критически важных ИТ-систем модели AL14SEBxxEP/EQ поддерживают интерфейс SAS с пропускной способностью 12,0 Гбит/с и расширенный формат секторов (эмуляцию 512-байтового или встроенную поддержку 4-килобайтового формата) для работы в самых современных средах и устойчивой передачи данных на скорости до 226 МиБ/с.

Основные характеристики
  • Стандартный для отрасли 2,5-дюймовый формфактор с толщиной корпуса 15 мм
  • Имеются модели емкостью 1,8 ТБ, 1,2 ТБ, 900 ГБ и 600 ГБ
  • Высокая скорость вращения 10 500 об/мин или малое время задержки
  • Технологии секторов «Расширенный формат» 4Kn или 512e
  • Интерфейс SAS с двумя портами и пропускной способностью 12,0 Гбит/c
  • Технология постоянного кеширования записи Toshiba Persistent Write Cache для повышения производительности и обеспечения целостности данных
  • Среднее время наработки на отказ (MTTF) 2 000 000 ч
  • Высокая производительность и надежность хранения данных при круглосуточном выполнении критически важных рабочих нагрузок
Документы
Сферы применения
  • Критически важные серверы и массивы хранения данных уровня 1
  • Гибридные и стандартные массивы хранения данных
  • Дисковые серверы среднего уровня
  • Стоечные и блейд-серверы
  • Пограничные серверы и инфраструктура доставки содержимого

Технические характеристики

Встроенная поддержка 4096-байтовых секторов (4Kn) AL14SEB18EP AL14SEB12EP AL14SEB09EP AL14SEB06EP
Встроенная поддержка 4096-байтовых секторов (4Kn), SIE AL14SEB18EPY AL14SEB12EPY AL14SEB09EPY AL14SEB06EPY
Эмуляция 512-байтовых секторов (512e) AL14SEB18EQ AL14SEB12EQ AL14SEB09EQ AL14SEB06EQ
Эмуляция 512-байтовых секторов (512e), SIE AL14SEB18EQY AL14SEB12EQY AL14SEB09EQY AL14SEB06EQY
Формфактор 2,5 дюйма
Интерфейс Интерфейс SAS с пропускной способностью 12 Гбит/c
Емкость после форматирования 1,8 TB 1,2 ТБ 900 ГБ 600 ГБ
Размер буфера 128 МиБ
Скорость вращения шпинделя 10 500 об/мин
Скорость передачи данных (устойчивая) 226 МиБ/с
Среднее время наработки на отказ 2 000 000 часов
Энергопотребление (в режиме простоя B) 4,0 Вт (тип.)
Масса 230 г макс.
  • На изображении может быть показана проектная модель продукта.
  • Определение емкости В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байт, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байт, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байт. В операционной системе компьютера для обозначения объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости. Доступная для хранения данных (включая медиафайлы) емкость различается в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения, операционной системы (например, ОС Microsoft), предустановленных программных приложений и мультимедийного содержимого. Фактическая емкость отформатированного диска может быть различной.
  • Кибибайт (КиБ) — это 210 = 1024 байта, мебибайт (МиБ) — это 220 = 1 048 576 байт, а гибибайт (ГиБ) — это 230 = 1 073 741 824 байта.
  • Показатель среднего времени наработки на отказ нельзя рассматривать в качестве какой-либо гарантии или оценки срока службы продукта. Это статистическая величина, представляющая средний уровень отказов для большого количества продуктов. Она может не соответствовать реальным параметрам конкретного устройства. Реальный срок службы продукта может отличаться от показателя среднего времени наработки на отказ.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также размера файлов.
  • SIE: Sanitize Instant Erase — полное мгновенное удаление данных. Функция SIE совместима с набором функций удаления данных с устройства Sanitize Device Feature. Sanitize Device Feature — это стандарт, определенный комитетами T10 (SAS) и T13 (SATA) Американского национального института стандартов (ANSI). Он позволяет мгновенно удалять данные, записанные на магнитные диски.
  • Термины «2,5-дюймовый» и «3,5-дюймовый» означают формфакторы жестких или твердотельных дисков. Они не указывают на физические габариты устройств.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.