擴大突波保護齊納二極體的陣容,透過增加新的電壓等級來支援電子設備的品質改進

產品新聞 2024-05

The package photograph of expanded lineup of surge protection zener diodes that support the quality improvement of electronic equipment by adding new voltage ranks.

東芝擴大了產品陣容,增加了 10 個齊納電壓等級,每個齊納二極管電壓等級有 5 個包裝系列[ 1] ,可保護半導體裝置免受開關浪湧[2]和靜電放電 (ESD) [3]的影響。

新產品可保護半導體裝置免受開關突波和感應雷突的影響,脈衝寬度為微秒至毫秒量級,過電壓可與直流相媲美。

此外,與東芝現有產品系列相同,低動態電阻和低箝位電壓特性提供了卓越的突波吸收能力,並降低了施加到半導體裝置的電壓。
這有助於提高電子設備的品質。和SOD-523 (ESC)。

註:
[1] MKZ 系列, MSZ 系列, MUZ 系列, CUZ 系列, and CEZ 系列
[2] IEC61000-4-5 (tp=8/20 μs 脈衝)
[3] IEC61000-4-2

應用領域

  • 消費性設備(家用電器、電源等)
  • 工業設備(OA設備、電源等)

特徵

  • 毫秒量級寬脈衝寬度範圍的突波保護
  • 低動態電阻和低箝位電壓
  • 增加齊納電壓以支援寬範圍電壓線:
    V Z (典型值)= 5.6 V 至 36.0 V(包括現有產品)並與 E24 系列相容

主要規格

MKZ 系列

(Ta=25 °C)

零件號 封裝 絕對最大額定值 電氣特性


名稱

尺寸

(mm)
Typ.


靜電
放電電壓

VESD[3]
(kV)

峰值脈衝
電流

IPP[2]
(A)

齊納電壓
VZ
(V)
箝位
電壓
VC[4][5]
(V)
動態
電阻
RDYN[4]
(Ω)
接觸 空氣 最小 典型值 最大限度 測試
電流
IZ (mA)
典型值 典型值
MKZ5V6 SOT-23
(SOT23)

2.9×
2.4×
0.9
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
MKZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
MKZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
MKZ7V5[6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
MKZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
MKZ9V1[6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
MKZ10V[6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
MKZ11V[6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
MKZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
MKZ13V[6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
MKZ15V[6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
MKZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
MKZ18V[6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
MKZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
MKZ22V[6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
MKZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
MKZ27V[6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
MKZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25

MKZ33V[6]

±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80

MKZ36V

±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

MSZ 系列

(Ta=25 °C)

零件號 封裝 絕對最大額定值 電氣特性
名稱

尺寸
(mm)
Typ.
靜電
放電電壓

VESD[3]
(kV)
峰值脈衝
電流
IPP[2]
(A)
齊納電壓
VZ
(V)
箝位
電壓
VC[4][5]
(V)
動態
電阻
RDYN[4]
(Ω)
接觸 空氣 最小 典型值 Max Test
current
IZ (mA)
典型值 典型值
MSZ5V6 SOT-346
(S-mini)

2.9×
2.5×
1.1
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
MSZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
MSZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
MSZ7V5[6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
MSZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
MSZ9V1[6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
MSZ10V[6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
MSZ11V[6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
MSZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
MSZ13V[6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
MSZ15V[6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
MSZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
MSZ18V[6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
MSZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
MSZ22V[6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
MSZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
MSZ27V[6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
MSZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
MSZ33V[6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
MSZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

MUZ 系列

(Ta=25 °C)

零件號 封裝 絕對最大額定值 電氣特性
名稱

尺寸
(mm)
Typ.
靜電
放電電壓

VESD[3]
(kV)
峰值脈衝
電流
IPP[2]
(A)
齊納電壓
VZ
(V)
箝位
電壓
VC[4][5]
(V)
動態
電阻
RDYN[4]
(Ω)
接觸 空氣 最小 典型值 最大限度 測試
電流
IZ (mA)
典型值 典型值
MUZ5V6 SOT-323
(USM)

2.0×
2.1×
0.9
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
MUZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
MUZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
MUZ7V5[6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
MUZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
MUZ9V1[6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
MUZ10V[6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
MUZ11V[6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
MUZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
MUZ13V[6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
MUZ15V[6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
MUZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
MUZ18V[6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
MUZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
MUZ22V[6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
MUZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
MUZ27V[6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
MUZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
MUZ33V[6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
MUZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

CUZ 系列

(Ta=25 °C)

零件號 封裝 絕對最大額定值 電氣特性
名稱

尺寸
(mm)
Typ.
靜電
放電電壓

VESD[3]
(kV)
峰值脈衝
電流
IPP[2]
(A)
齊納電壓
VZ
(V)
箝位
電壓
VC[4][5]
(V)
動態
電阻
RDYN[4]
(Ω)
接觸 空氣 最小 典型值 最大限度 測試
電流
IZ (mA)
典型值 典型值
CUZ5V6 SOD-323
(USC)

2.5×
1.25×
0.9
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
CUZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
CUZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
CUZ7V5[6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
CUZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
CUZ9V1[6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
CUZ10V[6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
CUZ11V[6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
CUZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
CUZ13V[6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
CUZ15V[6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
CUZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
CUZ18V[6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
CUZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
CUZ22V[6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
CUZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
CUZ27V[6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
CUZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
CUZ33V[6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
CUZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

CEZ 系列

(Ta=25 °C)

零件號 封裝 絕對最大額定值 電氣特性
名稱

尺寸
(mm)
Typ.
靜電
放電電壓

VESD[3]
(kV)
峰值脈衝
電流
IPP[2]
(A)
齊納電壓
VZ
(V)
箝位
電壓
VC[4][5]
(V)
動態
電阻
RDYN[4]
(Ω)
接觸 空氣 最小 典型值 最大限度 測試
電流
IZ (mA)
典型值 典型值
CEZ5V6 SOD-523
(ESC)

1.6×
0.8×
0.6
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
CEZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
CEZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
CEZ7V5[6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
CEZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
CEZ9V1[6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
CEZ10V[6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
CEZ11V[6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
CEZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
CEZ13V[6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
CEZ15V[6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
CEZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
CEZ18V[6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
CEZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
CEZ22V[6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
CEZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
CEZ27V[6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
CEZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
CEZ33V[6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
CEZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

註:
[4] TLP 參數:Z0=50 Ω, t p =100 ns,t r =300 ps ,平均視窗 t 1 =30 ns 至 t 2 =60 ns,使用TLP 特性的最小二乘擬合提取動態電阻I TLP1 = 16 A
和I TLP2 = 30 A之間。
[5] ITLP =16 A
[6] 新產品

內部電路

The illustration of internal circuit of expanded lineup of surge protection zener diodes that support the quality improvement of electronic equipment by adding new voltage ranks.

應用電路範例

The illustration of application circuit examples of expanded lineup of surge protection zener diodes that support the quality improvement of electronic equipment by adding new voltage ranks.

註:
本文檔中所示的應用電路僅供參考。
需要徹底的評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的信息,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,均為發布之日的最新信息,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗