電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードに電圧ランクを追加しラインアップ拡充

製品情報 2024-05

これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードに電圧ランクを追加しラインアップ拡充の製品写真です。

当社は、開閉サージ[注1]や静電気放電 (ESD) [注2]から半導体デバイスを保護するツェナーダイオード5シリーズ[注3]に、各10種のツェナー電圧ランクを追加し、ラインアップを拡充しました。

新製品は、マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅の開閉サージや誘導雷サージ、直流に近い過電圧から半導体デバイスを保護することが可能です。さらに当社既存のラインアップ製品と同じく、低ダイナミック抵抗と低クランプ電圧の特性によりサージを吸収しやすく、半導体デバイスに印加される電圧を抑えることができます。これにより、電子機器の品質向上に貢献します。
パッケージは、業界で汎用のSOT-23を始め、3ピンパッケージのSOT-346 (S-Mini)、SOT-323 (USM)、2ピンパッケージのSOD-323 (USC)、SOD-523 (ESC) を採用しました。また、ツェナー電圧ランクを追加することで、さまざまな電圧ライン、実装エリアに対応できます。

[注1] IEC61000-4-5 (tp=8/20 μs pulse)
[注2] IEC61000-4-2
[注3] MKZシリーズ、MSZシリーズ、MUZシリーズ、CUZシリーズ、CEZシリーズ

応用機器

  • 民生用機器 (家庭用電気製品、電源など)
  • 産業用機器 (OA機器、電源など)

新製品の主な特長

  • マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅のサージから保護
  • 低いダイナミック抵抗・クランプ電圧
  • ツェナー電圧を追加し幅広い電圧ラインに対応 :
    VZ (typ.)=5.6 V~36.0 V(既存製品含む)、E24系列に対応

新製品の主な仕様

MKZシリーズ

(Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性
名称

サイズ
(mm)
Typ.
静電気耐量

VESD[注2]
(kV)
ピークパルス
電流
IPP[注1]
(A)
ツェナー電圧
VZ
(V)
クランプ電圧
VC[注4][注5]
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注4]
(Ω)
接触放電 気中放電 Min Typ. Max 測定電流
IZ (mA)
Typ. Typ.
MKZ5V6 SOT-23
(SOT23)

2.9×
2.4×
0.9
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
MKZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
MKZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
MKZ7V5[注6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
MKZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
MKZ9V1[注6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
MKZ10V[注6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
MKZ11V[注6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
MKZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
MKZ13V[注6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
MKZ15V[注6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
MKZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
MKZ18V[注6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
MKZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
MKZ22V[注6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
MKZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
MKZ27V[注6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
MKZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25

MKZ33V[注6]

±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80

MKZ36V

±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

MSZシリーズ

(Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性
名称

サイズ
(mm)
Typ.
静電気耐量

VESD[注2]
(kV)
ピークパルス
電流
IPP[注1]
(A)
ツェナー電圧
VZ
(V)
クランプ電圧
VC[注4][注5]
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注4]
(Ω)
接触放電 気中放電 Min Typ. Max 測定電流
IZ (mA)
Typ. Typ.
MSZ5V6 SOT-346
(S-Mini)

2.9×
2.5×
1.1
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
MSZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
MSZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
MSZ7V5[注6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
MSZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
MSZ9V1[注6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
MSZ10V[注6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
MSZ11V[注6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
MSZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
MSZ13V[注6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
MSZ15V[注6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
MSZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
MSZ18V[注6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
MSZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
MSZ22V[注6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
MSZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
MSZ27V[注6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
MSZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
MSZ33V[注6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
MSZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

MUZシリーズ

(Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性
名称

サイズ
(mm)
Typ.
静電気耐量

VESD[注2]
(kV)
ピークパルス
電流
IPP[注1]
(A)
ツェナー電圧
VZ
(V)
クランプ電圧
VC[注4][注5]
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注4]
(Ω)
接触放電 気中放電 Min Typ. Max 測定電流
IZ (mA)
Typ. Typ.
MUZ5V6 SOT-323
(USM)

2.0×
2.1×
0.9
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
MUZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
MUZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
MUZ7V5[注6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
MUZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
MUZ9V1[注6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
MUZ10V[注6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
MUZ11V[注6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
MUZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
MUZ13V[注6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
MUZ15V[注6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
MUZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
MUZ18V[注6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
MUZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
MUZ22V[注6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
MUZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
MUZ27V[注6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
MUZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
MUZ33V[注6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
MUZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

CUZシリーズ

(Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性
名称

サイズ
(mm)
Typ.
静電気耐量

VESD[注2]
(kV)
ピークパルス
電流
IPP[注1]
(A)
ツェナー電圧
VZ
(V)
クランプ電圧
VC[注4][注5]
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注4]
(Ω)
接触放電 気中放電 Min Typ. Max 測定電流
IZ (mA)
Typ. Typ.
CUZ5V6 SOD-323
(USC)

2.5×
1.25×
0.9
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
CUZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
CUZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
CUZ7V5[注6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
CUZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
CUZ9V1[注6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
CUZ10V[注6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
CUZ11V[注6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
CUZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
CUZ13V[注6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
CUZ15V[注6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
CUZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
CUZ18V[注6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
CUZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
CUZ22V[注6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
CUZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
CUZ27V[注6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
CUZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
CUZ33V[注6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
CUZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

CEZシリーズ

(Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性
名称

サイズ
(mm)
Typ.
静電気耐量

VESD[注2]
(kV)
ピークパルス
電流
IPP[注1]
(A)
ツェナー電圧
VZ
(V)
クランプ電圧
VC[注4][注5]
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注4]
(Ω)
接触放電 気中放電 Min Typ. Max 測定電流
IZ (mA)
Typ. Typ.
CEZ5V6 SOD-523
(ESC)

1.6×
0.8×
0.6
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16
CEZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21
CEZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27
CEZ7V5[注6] 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32
CEZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37
CEZ9V1[注6] 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44
CEZ10V[注6] 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52
CEZ11V[注6] 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60
CEZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70
CEZ13V[注6] 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80
CEZ15V[注6] 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60
CEZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50
CEZ18V[注6] 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40
CEZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35
CEZ22V[注6] 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40
CEZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60
CEZ27V[注6] ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90
CEZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25
CEZ33V[注6] ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80
CEZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60

[注4] TLPパラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns、ダイナミック抵抗はTLP特性のITLP1=16 A~I TLP2=30 A間で最小二乗法を用いて抽出しています。
[注5] ITLP=16 A
[注6] 新製品

内部回路構成図

これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードに電圧ランクを追加しラインアップ拡充の内部回路構成図です。

応用回路例

これは、電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードに電圧ランクを追加しラインアップ拡充の応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。