產品新聞 2022年3月
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱“東芝”)現已推出關閉態輸出端電壓為30V的光繼電器“TLP3406SRH4”,以擴展具有 4-Form-A觸點以及採用S-VSON16T封裝的4電路光繼電器的產品線。 作為業界最小[1]的光繼電器產品之一,其安裝面積僅為12.5mm2。 此產品線(包括先前推出的三款產品[2])實現了30V和60V的關閉態輸出端電壓。
新產品TLP3406SRH4採用內置輸入電阻,因此無需任何外部電阻即可進行電壓驅動。 這些特點有助於降低對電路板空間的需求,從而貼裝更多的光繼電器。
新款光繼電器適用於半導體測試設備和探針卡等需要在空間有限的電路板上安裝大量繼電器的應用。
注:
[1]截至2022年2月東芝針對電壓驅動光繼電器所做的調查。
[2] TLP3407SRA4、TLP3412SRHA4和TLP3475SRHA4
(除非另有規定, @Ta=25 °C)
器件型號 |
|||
|---|---|---|---|
封裝 |
名稱 |
S-VSON16T |
|
安裝面積典型值 (mm2) |
12.5 |
||
觸點類型 |
4-Form-A |
||
絕對最大額定值 |
關閉態輸出端電壓 VOFF (V) |
30 |
|
導通態電流 ION (A) |
0.9 |
||
導通態電流(脈衝) IONP (A) |
@t=100 ms, 佔空比=1/10 |
2.7 |
|
工作溫度 Topr (°C) |
-40 至 110 |
||
電氣特性 |
關閉態電流 IOFF 最大值 (nA) |
@VOFF=20 V |
1 |
LED限制電流 ILIM(LED) 典型值 (mA) |
@ Ta=110 °C, VIN=5 V |
6.3 |
|
輸出電容(輸出側) COFF 典型值 (pF) |
120 |
||
工作電壓 VFON 最大值 (V) |
3 |
||
導通電阻 RON 最大值 (Ω) |
0.2 |
||
Switching characteristics |
導通時間 tON 最大值 (ms) |
2 |
|
關斷時間 tOFF 最大值 (ms) |
0.2 |
||
注:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路實例並不授予任何工業產權許可。
本檔中所含資訊,包括產品價格和產品規格、服務內容及聯繫方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。