製品情報 2022-03
当社は、4回路入り4a接点で、業界最小[注1]実装面積12.5 mm2を実現した、S-VSON16Tパッケージフォトリレーに、阻止電圧30 Vの「TLP3406SRH4」を製品化しラインアップへ追加しました。先行リリースした3製品[注2]を含めると阻止電圧は 30 V/60 Vのラインアップとなります。
新製品TLP3406SRH4は電圧駆動型のため、入力側に抵抗を内蔵しており、外付け抵抗が不要です。これらの特長により、実装基板上の省スペース化が図れフォトリレーの搭載数を増やすことができます。限られた基板サイズに多数のリレーを搭載する半導体テスターやプローブカードなどの用途に適しています。
[注1] 電圧駆動型フォトリレーにおいて。2022年2月現在、当社調べ。
[注2] TLP3407SRA4、TLP3412SRHA4、TLP3475SRHA4
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
品番 |
|||
|---|---|---|---|
パッケージ |
名称 |
S-VSON16T |
|
実装面積 typ. (mm2) |
12.5 |
||
接点 |
4a |
||
| 絶対最大定格 | 阻止電圧 VOFF (V) |
30 |
|
オン電流 ION (A) |
0.9 |
||
オン電流 (パルス) IONP (A) |
@t=100 ms、 Duty=1/10 |
2.7 |
|
動作温度 Topr (°C) |
-40~110 |
||
| 電気的特性 | オフ電流 IOFF max (nA) |
@VOFF=20 V |
1 |
リミットLED電流 ILIM(LED) typ. (mA) |
@ Ta=110 °C、 VIN=5 V |
6.3 |
|
端子間容量 (出力側) COFF typ. (pF) |
120 |
||
動作電圧 VFON max (V) |
3 |
||
オン抵抗 RON max (Ω) |
0.2 |
||
スイッチング特性 |
ターンオン時間 tON max (ms) |
2 |
|
ターンオフ時間 tOFF max (ms) |
0.2 |
||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。