產品新聞2021年5月
東芝電子元件及存儲裝置(“東芝”)推出了“TLP3483”和“TLP3484”光繼電器,以擴大其TLP348x系列的產品線。新產品使用P-SON4封裝,與2.54SOP封裝相比減少了安裝面積。
新產品的發光端使用東芝新製程[1] 的高壓MOSFET晶片,進而達到高斷態終端電壓額定值。TLP3483與TLP3484的斷態終端電壓額定值分別為200V與400V,適用於各種自動測試設備應用產品。
P-SON4封裝的安裝面積為7.14 mm 2(典型),比2.54SOP4減少了74%,比2.54SOP6減少了84%,這有助于高密度安裝。
TLP348x系列的擴展產品線提供了五種不同的斷態終端電壓額定值:30 V, 60 V, 100 V, 200 V和400 V。
注:
[1] 雙擴散型π-MOS製程
注:
[2] TLP3484是專為半導體自動測試設備所設計之產品
(@Ta=25 °C)
| 器件型號 | TLP3483 | TLP3484 | TLP3480[3] | TLP3481[3] | TLP3482[3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 觸點模式 | 1-Form-A | |||||
| 包装 | P-SON4 | |||||
絕對最大 額定值 |
斷態輸出端電壓 VOFF (V) |
200 | 400 | 30 | 60 | 100 |
| 斷態輸出端電壓 ION (A) | 0.35 | 0.18 | 4.5 | 3 | 2 | |
導通電流(脈衝)IONP (A) |
1.05 | 0.54 | 10 | 9 | 6 | |
| 啓動LED電流值 IFT max (mA) | 3 | |||||
| 導通電阻值 RON max (Ω) | 8 | 35 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
| 斷電狀態電流值 IOFF max (μA) | 0.01 | 1 | ||||
| 輸出電容值 COFF typ. (pF) | 75 | 60 | 450 | 250 | 170 | |
| 隔離電壓 BVS 最小值 (Vrms) | 500 | |||||
| Turn-on time tON 最大時間 (ms) | 1 | 5 | 3 | |||
| Turn-off time tOFF 最大時間 (ms) | 1 | |||||
注:
[3] 已上市的產品
注:
[4] DPS (Device Power Supply): 自動測試設備之一,可供給待測元件的電源
本文所示應用電路僅供參考。需要進行全面評估,尤其是量产設計階段。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。
本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。