製品情報 2021-05
当社は、2.54SOPパッケージと比べて実装面積を削減した P-SON4パッケージのフォトリレー「TLP3483、TLP3484」を製品化し、TLP348xシリーズのラインアップを拡充しました。
新製品は、受光側に当社新プロセス[注1]の高耐圧MOSFETチップを使用し、高い阻止電圧定格を実現しました。阻止電圧定格は、TLP3483が200 V、TLP3484が400 Vです。これにより、幅広いテスター用途で使用できます。
パッケージは、実装面積7.14 mm2 (typ.) のP-SON4を採用し、2.54SOP4と比べて約74 %、2.54SOP6と比べて約84 %小型化し、高密度実装が可能です。
ラインアップ拡充により、TLP348xシリーズは、阻止電圧定格が30 V/60 V/100 V/200 V/400 Vの5品種となります。
[注1] 二重拡散構造のπ-MOSプロセス
[注2] TLP3484は半導体テスター専用
(@Ta=25 °C)
| 品番 | TLP3483 | TLP3484 | TLP3480[注3] | TLP3481[注3] | TLP3482[注3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接点 | 1a | |||||
| パッケージ | P-SON4 | |||||
| 絶対最大定格 | 阻止電圧 VOFF (V) | 200 | 400 | 30 | 60 | 100 |
| オン電流 ION (A) | 0.35 | 0.18 | 4.5 | 3 | 2 | |
| オン電流 (パルス) IONP (A) | 1.05 | 0.54 | 10 | 9 | 6 | |
| トリガーLED電流 IFT max (mA) | 3 | |||||
| オン抵抗 RON max (Ω) | 8 | 35 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
| オフ電流 IOFF max (μA) | 0.01 | 1 | ||||
| 端子間容量 (出力側) COFF typ. (pF) | 75 | 60 | 450 | 250 | 170 | |
| 絶縁耐圧 BVS min (Vrms) | 500 | |||||
| ターンオン時間 tON max (ms) | 1 | 5 | 3 | |||
| ターンオフ時間 tOFF max (ms) | 1 | |||||
[注3] 先行リリース製品
[注4] DPS (Device Power Supply) : 被試験デバイスに電源を供給するための計測部の一部
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。