有助於縮小設備尺寸的車載雙極電晶體: TTA500, TTA501, TTA502, TTC500, TTC501

產品新聞 2021年3月

The package photograph of automotive bipolar transistors helping downsizing equipment : TTA500, TTA501, TTA502, TTC500, TTC501.

東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出五款車載雙極電晶體產品用於MOSFET柵極驅動電路和汽車背光燈的LED驅動電路及其他應用:TTA500, TTA501, TTA502, TTC500 和 TTC501。他們使用相容度很高的SOT-23F[1]封裝來降低集電極功耗。 該產品線包括集電極-發射極額定電壓為-50 V至50 V和集電極額定電流為-2.5 A至2.5 A的產品。

新產品採用SOT-23F[1]封裝,其絕對最大額定值和電氣特性與採用較大的SOT-89[2]封裝的產品相當。在具有等效的允許集電極功耗的情況下,它們減少了約60%的安裝面積。這有助於減小設備的尺寸。
SOT-23F[1]封裝採用扁平引腳結構,同時保持與SOT-23封裝相容的焊盤。在安裝可靠性方面,已根據汽車應用的溫度迴圈要求等級進行了檢查,並且滿足汽車應用的貼片品質要求。新產品也符合AEC-Q101標準。

另一款具有120V集電極-發射極額定電壓和1A集電極額定電流的產品TTC502將投入量產[3]。

注:
[1] 封裝尺寸3.1mm x 2.5mm(最大值),貼片面積7.75mm2(最大值)
[2] 封裝尺寸4.6mm x 4.2mm(最大值),貼片面積19.32mm2(最大值)
[3] 量產將於2021年9月開始。(截止於2021年3月)

特性

  • 該產品線具有款集電極-發射極額定電壓範圍:VCEO=-50V 至 50V
  • 小型SOT-23F[1]封裝,支持較高的集電極功耗:集電極額定功耗為1W(@DC),封裝尺寸為2.4mm x 2.9mm(典型值)
  • 符合AEC-Q101標準

應用

  • 汽車設備(LED背光燈、裝飾燈等)
  • 消費設備、工業設備(LED顯示裝置等)

產品規格

(@Ta=25 °C)

器件型號 極性 絕對最大額定值 電氣特性 封裝


集電極-發射極電壓

VCEO
(V)


集電極電流

(DC)
IC
(A)


集電極的功耗

DC
PC
(W)


集電極-發射極飽和電壓

VCE(sat)
最大值
(V)


直流電流增益

hFE

名稱


尺寸
典型值

(mm)

最小值 最大值
TTA500 PNP -50 -1.0 1 -0.2 200 500 SOT-23F 2.9 × 2.4
TTA501 -50 -2.0 1 -0.2 200 500
TTA502 -20 -2.5 1 -0.19 200 500
TTC500 NPN 50 1.0 1 0.12 400 1000
TTC501 50 2.5 1 0.14 400 1000
TTC502[3] 120 1.0 1 0.14 120 300

引腳分配

The illustration of pin assignments of automotive bipolar transistors helping downsizing equipment : TTA500, TTA501, TTA502, TTC500, TTC501.

應用電路示例

The illustration of application circuit examples of automotive bipolar transistors helping downsizing equipment : TTA500, TTA501, TTA502, TTC500, TTC501.

本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。

*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗