製品情報 2021-03
当社は、車載バックライトなどのLED駆動回路やMOSFETのゲート駆動回路向けに小型・高コレクター許容損失SOT-23F[注1]パッケージの車載バイポーラートランジスター「TTA500、TTA501、TTA502、TTC500、TTC501」5品種を製品化しました。コレクター・エミッター間電圧定格はー50 V~50 V、コレクター電流定格はー2.5 A~2.5 Aのラインアップです。
新製品は、SOT-23F[注1]パッケージで、サイズの大きいSOT-89[注2]パッケージ製品と同等の絶対最大定格と電気的特性を実現しました。また、同等のコレクター許容損失で、かつ実装面積を約60 %削減しています。これにより、機器の小型化に貢献します。
SOT-23F[注1]パッケージは、SOT-23パッケージとランドパターンの互換性を保ちながら、フラットリード構造を採用しています。実装信頼性は、車載向けに求められる温度サイクルの要求レベルを確認しており、車載向け実装品質要求を満たします。また、新製品はAEC-Q101に適合しています。
コレクター・エミッター間電圧定格が120 V、コレクター電流定格が1 AのTTC502の製品化も予定[注3]しています。
[注1] パッケージ寸法 3.1 mm×2.5 mm (max)、実装面積 7.75 mm2 (max)
[注2] パッケージ寸法 4.6 mm×4.2 mm (max)、実装面積 19.32 mm2 (max)
[注3] 2021年9月製品化予定 (2021年3月時点)。
(@Ta=25 °C)
| 品番 | 極性 | 絶対最大定格 | 電気的特性 | パッケージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレクター· エミッター間 電圧 VCEO (V) |
コレクター 電流 (DC) IC (A) |
コレクター 損失 (DC) PC (W) |
コレクター· エミッター間 飽和電圧 VCE(sat) max (V) |
直流電流 増幅率 hFE |
名称 | サイズ typ. (mm) |
|||
| min | max | ||||||||
| TTA500 | PNP | −50 | −1.0 | 1 | −0.2 | 200 | 500 | SOT-23F | 2.9×2.4 |
| TTA501 | −50 | −2.0 | 1 | −0.2 | 200 | 500 | |||
| TTA502 | −20 | −2.5 | 1 | −0.19 | 200 | 500 | |||
| TTC500 | NPN | 50 | 1.0 | 1 | 0.12 | 400 | 1000 | ||
| TTC501 | 50 | 2.5 | 1 | 0.14 | 400 | 1000 | |||
| TTC502[注3] | 120 | 1.0 | 1 | 0.14 | 120 | 300 | |||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。