產品新聞 2021年09月
東芝電子設備與存儲公司("東芝")通過將TTC502(一種小型SOT-23F+1+封裝的汽車雙極性電晶體)商業化,擴大了其汽車雙極性電晶體的陣容,該套件具有高允許的收集器功率耗散,可用於LED驅動電路,如汽車背光和MOSFET閘極驅動電路。包括優先發佈的產品TTA500、TTA501、TTA502、TTC500和TTC501,該產品包括從-50 V到120 V的集極-射極電壓等級從-2.5 A到2.5 A的集極電流。
新產品 TTC502 使用 SOT-23F[1] 封裝和功能,具有可允許1W的集極消耗功率。這有助於縮小設備的大小。
SOT-23F[1] 套件採用平面引腳結構,同時保持與 SOT-23 封裝相容的焊盤。在安裝可靠性方面,根據汽車應用的溫度循環要求水準進行了檢查,滿足了汽車應用的安裝品質要求。新產品也符合AEC-Q101資格。
注 :
[1] 封裝尺寸3.1 x 2.5 mm (最大值), 貼片面積 7.75 mm2 (最大值)
(@Ta=25 °C)
器件 型號 |
極性 | 絕對最大額定值 | 電氣特性 | 封裝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射極電壓 VCEO |
(DC) |
DC |
射極飽和電壓 VCE(sat) |
hFE |
名稱 |
典型值 (mm) |
|||
| min | max | ||||||||
| TTA500[2] | PNP | -50 | -1.0 | 1.0 | -0.2 | 200 | 500 | SOT-23F | 2.9 × 2.4 |
| TTA501[2] | -50 | -2.0 | -0.2 | 200 | 500 | ||||
| TTA502[2] | -20 | -2.5 | -0.19 | 200 | 500 | ||||
| TTC500[2] | NPN | 50 | 1.0 | 0.12 | 400 | 1000 | |||
| TTC501[2] | 50 | 2.5 | 0.14 | 400 | 1000 | ||||
| TTC502 | 120 | 1.0 | 0.14 | 120 | 300 | ||||
注:
[2] 優先發布產品
注:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。