2022年2月24日
東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司
日本川崎—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)已推出一款用於高頻天線的超低電容瞬態抑制(TVS)二極體 DF2B6M4BSL。該二極體可保護半導體和其他電子元件免受靜電與雜訊的影響,同時抑制信號劣化。這款新產品即日起開始出貨。
Wi-Fi®等無線通訊中使用的高頻天線需要透過抑制高次諧波失真,來保護其內部的電子元件。DF2B6M4BSL的總電容為0.15pF(最大值),是東芝當前所能提供的最低電容值,較東芝的現有產品DF2B6M4ASL降低了大約25%。新款TVS二極體使用這種超低電容來抑制影響天線接收性能的高次諧波失真,並降低了影響元件的靜電和雜訊。
高頻天線有時會使用ESD抑制器,其可用DF2B6M4BSL來取代。TVS二極體比ESD抑制器具有更高的保護性能,並且可以降低靜電電壓。
除了有助於增強高頻天線的可靠性以外,DF2B6M4BSL也適用於信號線路的ESD防護。
(Ta=25°C時)
元件型號 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
封裝 |
SL2 |
||||
額定 絕對 最大值 |
靜電放電電壓 (IEC61000-4-2) (接觸) VESD (kV) |
IEC61000-4-2 |
±8 |
||
工作峰值反向電壓 VRWM 最大值 (V) |
5.5 |
||||
保持電壓 VH (V) |
It1=1mA 時 |
最小值 |
5.6 |
||
最大值 |
8.0 |
||||
總電容Ct典型值 (pF) |
VR=0V, f=1MHz 時 |
典型值 |
0.12 |
||
最大值 |
0.15 |
||||
諧波失真 參考值 (dBm) |
f=2.4GHz, 20dBm 輸入時 |
二次 |
-65.5 |
||
三次 |
-54.4 |
||||
f=5.0GHz, 20dBm 輸入時 |
二次 |
-64.7 |
|||
三次 |
-55.5 |
||||
VCL-max-peak 參考值 (V) |
IEC61000-4-2 (接觸), +8kV 輸入時 |
215 |
|||
樣品查詢與庫存狀況 |
|||||
請點選下面連結瞭解更多關於新產品的資訊。
請點選下面連結瞭解有關東芝TVS二極體(ESD保護二極體)產品線的更多資訊。
TVS Diodes (ESD Protection Diodes)
如需在網路經銷商處查詢新產品的供貨情況,請造訪:
* Wi-Fi是Wi-Fi聯盟的註冊商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
客戶詢問
小型訊號元件銷售與行銷部.
電話: +81-44-548-2215
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。