IoT機器の高周波アンテナを静電気から保護する超低容量TVSダイオードの発売について

2022年2月24日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

IoT機器の高周波アンテナを静電気から保護する超低容量TVSダイオードの発売について

当社は、電子機器に使用される高周波アンテナの信号品質の劣化を抑えつつ、静電気やノイズから半導体などの電子部品を保護する超低容量TVSダイオード「DF2B6M4BSL」を製品化し、本日から出荷を開始します。

Wi-Fi®などの無線通信の高周波アンテナで使用される保護素子は、高調波の歪を抑えて対象の電子部品を保護することが必要です。
新製品DF2B6M4BSLは、端子間容量を既存製品[注1]と比べて約25%低減、最大0.15pFに抑え当社最小の超低容量を実現しました。この超低容量特性によりアンテナの受信性能に影響を与える高調波の歪を抑えることができます。

高周波アンテナのESD保護には、ESDサプレッサーを使用しているケースがありますが、DF2B6M4BSLへ置き換えることによりESDサプレッサーよりも静電気印加時の保護対象にかかる電圧を低減することができます。

DF2B6M4BSLは、このように高い保護性能と低容量性により、高周波アンテナやさらには高速信号ラインのESD保護に貢献します。

[注1] 当社既存製品:DF2B6M4ASL

応用機器

  • IoT機器、モバイル機器などの電子機器における高周波アンテナ、高速信号ラインのESD保護

新製品の主な特長

  • 低端子間容量 : Ct=0.12pF (typ.) / 0.15pF (max) @VR=0V、f=1MHz
  • 低高調波歪特性 :
    f=2.4GHz、20dBm input条件
    2次高調波歪 : -65.5dBm (参考値)
    3次高調波歪 : -54.4dBm (参考値)
    f=5.0GHz、20dBm input条件
    2次高調波歪 : -64.7dBm (参考値)
    3次高調波歪 : -55.5dBm (参考値)
  • 低Vpeak電圧:VCL-max-peak=215V (参考値) @IEC61000-4-2(接触放電)、+8kV入力

新製品の主な仕様

(@Ta=25°C)

品番

DF2B6M4BSL

パッケージ

SL2

絶対最大定格

静電気耐量 (IEC61000-4-2) (接触放電)

VESD (kV)

@IEC61000-4-2

±8

ピーク逆動作電圧 VRWM max (V)

5.5

ホールディング電圧 VH (V)

@It1=1mA

min

5.6

max

8.0

端子間容量 Ct typ. (pF)

@VR=0V、f=1MHz

typ.

0.12

max

0.15

高調波歪 参考値 (dBm)

@f=2.4GHz、20dBm input

2次

-65.5

3次

-54.4

@f=5.0GHz、20dBm input

2次

-64.7

3次

-55.5

VCL-max-peak 参考値 (V) 

@IEC61000-4-2 (接触放電)、+8kV入力

215

在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューター在庫検索

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

DF2B6M4BSL

当社のTVSダイオード(ESD保護用ダイオード)の詳細については下記ページをご覧ください。

TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

DF2B6M4BSL
オンラインディストリビューター在庫検索

* Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

小信号デバイス営業推進部

Tel: 044-548-2215

* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。