2022年8月25日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”) 推出一款採用小封裝的步進馬達驅動IC TB67S549FTG,從而擴充了其步進馬達驅動IC產品線。這款新驅動IC內建恆流控制,不需要配置外部電路元件。新驅動器有助節省電路板的佈置空間,適用於辦公室自動化和金融裝置等工業設備。產品從即日起開始出貨。
TB67S549FTG使用東芝的DMOS FET[1]作為其輸出功率電晶體。額定馬達輸出電壓為40V,額定馬達輸出電流為1.5A[2]。QFN24封裝的安裝面積只有東芝當前的TB67S539FTG產品所採用的QFN32封裝的64%左右。這有助於節省電路板空間。
此外,新驅動器整合了用於恆流馬達控制的電流檢測功能區塊,無需外接電容來支援電荷泵電路。這也會減少外部電路元件,從而節省電路板空間。
TB67S549FTG支援4.5V至33V的馬達電源電壓,休眠模式下電流消耗至多為1μA,可廣泛用於12V/24V電源應用。
東芝將繼續開發普適性產品,並提供有助於簡化用戶設計、減少電路板面積和降低總成本的整體解決方案。
注釋:
[1] 雙擴散MOSFET
[2] 驅動馬達的實際電流受環境溫度、電源電壓和其他作業條件的限制。
@Ta=25°C,除非另有說明
元件型號 |
|||
|---|---|---|---|
作業範圍 |
馬達電源電壓 VM (V) |
@Ta=-20 至 85°C |
4.5 至 33 |
絕對額定最大值 |
馬達輸出電壓 VOUT (V) |
40 |
|
馬達輸出電流 IOUT (A) |
1.5 |
||
Supported motors |
雙極步進馬達 |
||
輸出電晶體漏源導通電阻(高邊+低邊) RON(D-S) 典型值 (Ω) |
@VM=24V, Tj=25°C, IOUT=2.0A |
1.2 |
|
功耗最大值 IM1 max (μA) |
@休眠模式 |
1 |
|
安全功能 |
過電流檢測,熱關斷,欠壓鎖定 |
||
封裝 |
名稱 |
QFN24 |
|
尺寸典型值 (mm) |
4.0×4.0 |
||
樣品查詢和庫存情況 |
|||
如需瞭解有關新產品的更多資訊,請點選以下連結。
如需瞭解相關東芝馬達驅動IC的更多資訊,請點選以下連結。
如需瞭解相關新產品線上分銷商網站的供貨情況,請造訪:
客戶詢問:
模擬與汽車元件銷售與行銷部
電話:+81-44-548-2219
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在發布之日為最新資訊。之後如有變更,恕不另行通知。