2023年02月28日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)宣布推出車載直流無刷馬達閘極驅動IC[1]——TB9083FTG。該IC適用於電動助力轉向系統(EPS)、電動制動系統和線控換檔系統等應用。產品從今天開始量產出貨。
車載設備必須能夠提供符合ISO 26262道路車輛功能安全標準要求的性能。車載設備中採用的半導體晶片和電子元件也不例外。
新產品TB9083FTG能夠控制和驅動用於驅動三相直流無刷馬達的外置N溝道功率MOSFET。它滿足ISO 26262功能安全性標準第二版[2]的要求,並支援ASIL-D[3],非常適合高安全等級的車載系統。因此,新產品十分適用於採用直流無刷馬達的車載應用,例如EPS、電動制動和線控換檔系統。
對於EPS等需要安全繼電器的系統而言,TB9083FTG內置三通道閘極驅動,以用於控制和驅動馬達和電源的安全繼電器。這樣可以省去外部元件,有助於減少組件數量。
TB9083FTG採用P-VQFN48-0707-0.50-005封裝,具備可焊錫側翼[4]結構。該封裝便於使用自動光學檢測(AOI)系統對焊點進行目視檢查,並有助於提高焊點可靠性。
此外,東芝已驗證QFN封裝可在黏著溫度循環測試中承受3000次循環,並獲得了相關資料,從而讓客戶能夠完全放心地使用。
與現有產品相比,透過採用小型封裝(7.0mm×7.0mm(典型值)),TB9083FTG的黏著面積減少了大約66%[5]。這有助於控制黏著面積增大,為ECU電路板上電子元件的數量增加提供有效確保更高安全水準的備援設計。
東芝會繼續將符合ISO 26262標準第二版要求的改進功能穩步地引進用於車載三相直流無刷馬達的閘極驅動IC,為提升車載設備的電氣化和安全性做出貢獻。
車載設備
注: |
|
[1] |
用於驅動MOSFET的驅動IC |
[2] |
旨在以最大限度降低系統失效所引發風險的功能安全標準。重要的是,確保為利害關係人提供關於系統安全性的合理解釋。ISO 26262是車載應用的功能安全標準,規定了確保實現所需功能安全的開發流程。 |
[3] |
ASIL:汽車安全完整性等級,D:等級D(A至D中的最高等級) |
[4] |
封裝的外引線形狀 |
[5] |
對比東芝現有產品TB9081FG(12.0mm×12.0mm(典型值)) |
| 元件型號 | TB9083FTG | |
|---|---|---|
| 支援的馬達類型 | 三相直流無刷馬達 | |
| 主要功能 | SPI通信 |
|
| 自診斷功能 | ABIST, LBIST | |
| 錯誤檢測 | 欠壓檢測、過壓檢測 |
|
| 工作電壓範圍 | VB=4.5V 至 28V, VCC=3.0V 至 5.5V |
|
| 外部電源 | 雙電源 (VB, VCC) | |
| 工作溫度範圍 | Ta=-40°C 至 150°C, Tj=-40°C 至 175°C |
|
| 封裝 | 名稱 | P-VQFN48-0707-0.50-005 |
| 尺寸典型值(mm) | 7.0 × 7.0 | |
| 可靠性 | AEC-Q100/006 認證 | |
| 樣品查詢與供貨情況 | ![]() |
|
如需瞭解有關新產品的更多資訊,請點選以下連結。
點選下方連結,瞭解新產品相關內容的更多資訊。
Gate-Driver IC for Automotive Three-Phase Brushless Motors: TB9083FTG
如需瞭解東芝車載無刷馬達驅動IC的更多資訊,請點選以下連結。
客戶詢問
車載產品銷售部
*公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在發布之日為最新資訊。之後如有變更,恕不另行通知。