東芝推出數位隔離器產品,幫助工業應用實現穩定的高速隔離資料傳輸

- 共模瞬態抗擾(CMTI)和高速資料速率 -

2023年05月09日

東芝電子元件及存儲裝置株式會社

日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出了高速四通道數位隔離器「DCL54xx01系列」。該系列具有100kV/μs(最小值)的共模瞬態抗擾(CMTI)和150Mbps的高速資料速率。該系列的六款產品於今日開始量產出貨。

要想保證工廠自動化設備的安全性和可靠性,就需要隔離裝置來確保絕緣並防止雜訊傳播。Toshiba現提供數位隔離器解決方案,以滿足市場對於更高速度的多通道訊號通訊和共模瞬態抗擾(CMTI)的要求。

新產品採用Toshiba專有的磁耦合式絕緣傳輸方法,可提供100kV/μs(最小值)的共模瞬態抗擾(CMTI) [1]。這不僅實現了隔離訊號通訊中輸入/輸出間電氣雜訊的高容限,而且也有助於確保穩定的控制訊號傳輸和設備運作。這些數位隔離器具有0.8ns(典型值)的低脈衝寬度失真 [2]和150Mbps(最大值)的高速資料速率,適用於多通道高速通訊應用,如用於SPI通訊的I/O介面。

50年來,Toshiba一直為其客戶提供光電耦合器,這是一種透過光耦合來確保絕緣性能的隔離裝置。展望未來,除了光電耦合器之外,公司還將擴大其高速四通道數位隔離器產品陣容,增加通道和封裝的數量,並提供高品質的絕緣元件,以支援工業設備控制所需的可靠、即時資料傳輸。

Toshiba Releases Digital Isolators that Contribute to Stable High-Speed Isolated Data Transmissions in Industrial Applications

應用

  • 工業自動化系統(I/O介面、可程式化邏輯控制器等)
  • 馬達控制
  • 變頻器

特點

  • 共模瞬態抗擾:CMTI=100kV/μs(最小值)
  • 高速資料速率:tbps=150Mbps(最大值)
  • 低脈衝寬度失真:PWD=0.8ns(典型值)(VDD1=VDD2=5V)
  • 四通道:
    正向四通道和反向零通道
    正向三通道和反向單通道

注:
[1] 測試條件:VI= VDD 或0V,VCM=1500V,Ta=25°C
[2] 測試條件:VDD1=VDD2=5V,Ta=25°C

主要規格

元件型號 DCL540C01 DCL540D01 DCL540L01 DCL540H01 DCL541A01 DCL541B01
通道數
(正向:反向)
4
(4:0)
4
(4:0)
4
(4:0)
4
(4:0)
4
(3:1)
4
(3:1)
預設輸出邏輯 低 高 低 高 低 高
啟動控制 無 無

輸出

啟用

輸出

啟用

輸入

停用

輸入

停用

封裝 SOIC16-W

絕對
最大
額定值

工作溫度
Topr (°C)
-40 至 110
儲存溫度
Tstg (°C)
-65 至 150

最大
承受隔離
電壓
 (1分鐘)

BVS 最小值 (Vrms)

Ta=25°C 5000
建議
工作
條件

電源電壓

VDD1, VDD2 (V)

2.25 至 5.5
電氣
特性


共模瞬態抗擾( CMTI )最小值
 (kV/μs)

100

資料速率

tbps 最大值 (Mbps)

150

脈衝寬度失真

PWD 典型值 (ns)

VDD1=VDD2

=5 V,

Ta=25°C

0.8

傳輸延遲時間

tPHL, tPLH 典型值 (ns)

10.9
樣品查詢與庫存 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online
元件型號 DCL541L/H01[3] DCL542L/H01[3] DCL520C/D00[3] DCL521C/D00[3]

通道數
(正向:反向)

4
(3:1)
4
(2:2)
2
(2:0)
2
(1:1)
預設輸出邏輯 低/高 低/高 低/高 低/高
啟用控制

輸出

啟用

輸出

啟用

無 無
封裝 SOIC16-W SOIC8
絕對
最大
額定值
工作溫度 Topr (°C) -40 至 110 -40 至 125
儲存溫度 Tstg (°C) -65 至 150 -65至 150

最大承受
隔離電壓(1分鐘)
BVS最小值
 (Vrms)

Ta=25°C 5000 3000
建議
工作
條件

電源電壓

VDD1, VDD2 (V)

2.25 至 5.5 2.25 至 5.5
電氣
特性

共模
暫態抗擾
CMTI最小值
 (kV/μs)

100 100

資料速率

tbps 最大值 (Mbps)

150 150

脈衝寬度失真
PWD典型值
 (ns)

VDD1=VDD2

=5 V,

Ta=25°C

0.8 0.8

傳輸延遲時間

tPHL, tPLH 典型值 (ns)

10.9 10.9

注:
[3] 開發中(截至2023年5月)

點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。

DCL540C01
DCL540D01
DCL540L01
DCL540H01
DCL541A01
DCL541B01

點選以下連結瞭解有關Toshiba數位隔離器的更多資訊。

標準數位隔離器

應用
變頻器/伺服器
不斷電系統
可程式化邏輯控制器

應用說明
標準數位隔離器

要查看線上經銷商的新產品供應情況,請造訪:

DCL540C01
Buy Online

DCL540D01
Buy Online

DCL540L01
Buy Online

DCL540H01
Buy Online

DCL541A01
Buy Online

DCL541B01
Buy Online

客戶諮詢:
        光電元件銷售和行銷部

  電話: +81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊僅反映公告發布當日的情況。之後如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗