2023年5月9日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、ハイスピード4チャネルデジタルアイソレーターとして、100kV/μsの高コモンモード過渡耐性(CMTI)と150Mbpsの高速通信を実現した「DCL54xx01シリーズ」6品種の出荷を本日から開始します。
製造現場の自動化に貢献するFactory Automation (FA) 機器では、安全性・信頼性を確保するために、絶縁を担保しノイズの伝搬を防ぐアイソレーションデバイスは欠かせません。多チャネルの高速通信、高CMTI要求へのソリューションとして、新製品デジタルアイソレーターを製品化しました。
新製品は、当社独自の磁気結合型絶縁伝送方式を採用することで、高CMTI 100kV/μs (min) [注1]を実現しました。これにより、絶縁信号伝送における入出力間の電気的ノイズに対する耐性が強く、安定した制御信号伝送および機器の安定動作に貢献します。また、低パルス幅歪0.8ns (typ.) [注2]、150Mbps (max) のデータ伝送速度を実現、SPI通信を搭載したI/Oインターフェースなどの多チャネルの高速通信用途に適しています。
当社はこれまで50年にわたり光結合型アイソレーターのフォトカプラーを提供、事業拡大を進めており、今後はこれに加えハイスピード4チャネルデジタルアイソレーターのラインアップ展開、およびチャネル数・パッケージ展開を進めていきます。フォトカプラーとともに産業機器制御で必要とされるデータ伝送の確実性とリアルタイム性をささえる高品質な絶縁デバイスを提供します。
[注1] 測定条件:VI= VDD or 0V、VCM=1500V、Ta=25°C
[注2] 測定条件:VDD1=VDD2=5V、Ta=25°C
| 品番 | DCL540C01 | DCL540D01 | DCL540L01 | DCL540H01 | DCL541A01 | DCL541B01 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャネル数 (順方向:逆方向) |
4 (4:0) |
4 (4:0) |
4 (4:0) |
4 (4:0) |
4 (3:1) |
4 (3:1) |
|||
| デフォルト出力ロジック | Low | High | Low | High | Low | High | |||
| イネーブル制御 | なし | なし | Output enable |
Output enable |
Input Disable |
Input Disable |
|||
| パッケージ | SOIC16-W | ||||||||
絶対 |
動作温度 Topr (°C) | -40~110 | |||||||
| 保存温度 TSTG (°C) | -65~150 | ||||||||
絶縁耐圧 (1min.) BVS min (Vrms) |
Ta=25°C | 5000 | |||||||
| 推奨 動作 条件 |
電源電圧 VDD1、VDD2 (V) |
2.25~5.5 | |||||||
| 電気的 特性 |
コモンモード過渡耐性 CMTI min (kV/μs) |
100 | |||||||
データ伝送速度 tbps max (Mbps) |
150 | ||||||||
パルス幅歪 PWD typ. (ns) |
VDD1=VDD2=5V、 Ta=25°C |
0.8 | |||||||
伝搬遅延 tPHL、tPLH typ. (ns) |
10.9 | ||||||||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 品番 | DCL541L/H01[注3] | DCL542L/H01[注3] | DCL520C/D00[注3] | DCL521C/D00[注3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
チャネル数 (順方向:逆方向) |
4 (3:1) |
4 (2:2) |
2 (2:0) |
2 (1:1) |
||
| デフォルト出力ロジック | Low/High | Low/High | Low/High | Low/High | ||
| イネーブル制御 | Output enable |
Output enable |
なし | なし | ||
| パッケージ | SOIC16-W | SOIC8 | ||||
| 絶対最大定格 | 動作温度 Topr (°C) | -40~110 | -40~125 | |||
| 保存温度 TSTG (°C) | -65~150 | -65~150 | ||||
絶縁耐圧 (1min.) BVS min (Vrms) |
Ta=25°C | 5000 | 3000 | |||
| 推奨動作条件 | 電源電圧 VDD1、VDD2 (V) |
2.25~5.5 | 2.25~5.5 | |||
| 電気的特性 | コモンモード過渡耐性 CMTI min (kV/μs) |
100 | 100 | |||
データ伝送速度 tbps max (Mbps) |
150 | 150 | ||||
パルス幅歪 PWD typ. (ns) |
VDD1=VDD2=5V、 Ta=25°C |
0.8 | 0.8 | |||
伝搬遅延 tPHL、tPLH typ. (ns) |
10.9 | 10.9 | ||||
[注3] 開発中(2023年5月時点)
当社のデジタルアイソレーター製品の詳細については下記ページをご覧ください。
アプリケーション
汎用インバーター/サーボ
無停電電源装置
プログラマブルロジックコントローラー (PLC)
アプリケーションノート
スタンダードデジタルアイソレーター
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2218
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。