東芝推出偵測電子設備溫度上升的簡易解決方案Thermoflagger™

2023年05月16日

東芝電子元件及存儲裝置株式會社

日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出Thermoflagger™溫度過高偵測IC系列的首批兩款產品:TCTH021BE和TCTH022BE。TCTH021BE在偵測到異常狀態時不帶FLAG信號閉鎖功能,而TCTH022BE帶有閉鎖功能。它們利用正溫度係數(PTC)熱敏電阻,在簡單的電路配置中偵測電子設備內部的溫度上升。產品即日起開始出貨。

為了使電子設備按設定運行,其中的半導體和電子元件必須在設計參數範圍內運作。溫度是一個關鍵參數,特別是當內部溫度高於設計過程中的假定溫度時。這在安全性和可靠性方面可能構成主要的問題,因此需要過熱監測解決方案來偵測任何的溫度上升。

新款Thermoflagger™ IC可與PTC熱敏電阻結合使用,後者能夠根據溫度改變阻抗值。它們可偵測放置在熱源附近的PTC熱敏電阻的阻抗值變化,並輸出FLAG信號以指示溫度過高。串聯PTC熱敏電阻可實現多個位置的溫度過高偵測。

新款IC採用小型標準SOT-553封裝(Toshiba的封裝名稱:ESV),電流消耗低至11.3μA(典型值)。

採用新款IC的參考設計「溫度過高偵測IC Thermoflagger™應用電路」現已發佈。

Thermoflagger™ IC讓使用者能夠為整個電子產品輕易配置溫度過高偵測系統,並有助於縮減尺寸和功耗。Toshiba將繼續開發具有各種功能的Thermoflagger™ IC。

Toshiba Announces Thermoflagger™, a Simple Solution that Detects Temperature Rises in Electronic Equipment
Image 1: Thermoflagger™ over-temperature protection solution
Image 1: Thermoflagger™ over-temperature protection solution
Image 2: Sample circuit board for Thermoflagger™ TCTH021BE
Image 2: Sample circuit board for Thermoflagger™ TCTH021BE

應用

  • 行動裝置(筆記型電腦等)
  • 家用電器
  • 工業設備等

特性

  • 配置簡單,可與PTC熱敏電阻結合使用
  • 串聯PTC熱敏電阻即可同時在多個點監測過熱情況
  • 低功耗:IDD10U=11.3μA(典型值)
  • 小型標準封裝:SOT-553 (ESV)
  • 可選PTCO輸出電流:IPTCO=10μA(典型值)
  • 高PTCO輸出電流精度:±8% (VDD=3.3V, 25°C)
  • FLAG信號輸出(PTCGOOD)

主要規格

(除非另有說明,Tj=25°C) 

器件型號 TCTH021BE TCTH022BE
封裝 名稱 SOT-553 (ESV)
典型尺寸 (mm) 1.6×1.6, t=0.55

工作

範圍

供電電壓 VDD (V) 1.7 至 5.5
工作溫度 Topr (°C) -40 至 125

電氣

特性

PTCO 輸出電流 IPTCO (μA) typ. 10
偵測電壓 VDET (V) typ. 0.50
電流消耗 IDD10U (μA) typ. 11.3
UVLO 電壓 VUVLO (V) typ. 1.5
FLAG 信號輸出 PTCGOOD 漏極開路類型
偵測到異常狀態時,是否具有FLAG信號閉鎖功能 否 是
樣品庫存確認 Buy Online Buy Online

點選以下連結以瞭解有關新產品的更多資訊。
TCTH021BE
TCTH022BE

點選以下連結以瞭解有關Toshiba Thermoflagger™的更多資訊。

Thermoflagger™ (Over temperature detection IC)

點選以下連結以進一步瞭解Toshiba對使用Thermoflagger™解決方案的建議。

應用

固態硬碟

伺服器

平板電腦

如欲瞭解線上分銷商的新產品供貨情況,請造訪:

TCTH021BE
Buy Online

TCTH022BE
Buy Online

客戶查詢

小型信號器件銷售和行銷部
電話:+81-44-548-2215

* Thermoflagger™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊僅反映公告發佈當日的情況。之後如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗