2023年08月24日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“Toshiba”)推出了兩款適用於直流無刷電動機應用領域的600V小型智慧功率元件(IPD),例如空調、空氣淨化器和水泵。即日起,額定輸出電流分別為1A和2A的「TPD4163F」和「TPD4164F」已開始大批量發貨。
這兩款新產品都採用了表面貼裝型HSSOP31封裝形式,與Toshiba之前的產品相比,可將安裝面積縮減大約63%[1]。這有望進一步縮小電動機電路板,同時降低電動機高度。
由於在電力供應不穩定的地區,供電電壓可能會出現明顯波動,因此Toshiba提高了電壓,之前的產品為500V[1],而這兩款產品為600V,從而提高了可靠性。
即日起,可透過Toshiba網站獲取「無感測器直流無刷電動機電路參考設計,該設計利用了全新TPD4164F的功能,以及採用向量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器。
Toshiba將繼續擴大節能電機控制方面的產品陣容,推出各種封裝形式和改進的元件特性,幫助提高設計靈活性並減少碳排放。
註:
[1] DIP26封裝產品(已停產的產品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K和TPD4135AK
家用電器的直流無刷電機
(溫度a=25°C,除非另外指定)
| 部件號 | TPD4163F | TPD4164F | |||
|---|---|---|---|---|---|
絕對 最大 標稱值 |
供電電壓 VBB (V) | 600 | |||
| 輸出電流(直流電) Iout (A) | 1 | 2 | |||
作業 範圍 |
作業時供電電壓 VBB (V) | 最大值 | 450 | ||
電氣 特性 |
輸出飽和電壓 | VCEsatH (V) | 典型值 | 2.6 (IC=0.5A) |
3.0 (IC=1A) |
| VCEsatL (V) | |||||
| FRD 正向電壓 | VFH (V) | 典型值 | 2.0 (IF=0.5A) |
2.5 (IF=1A) |
|
| VFL (V) | |||||
| 封裝 | 類型 | 表面貼裝 | |||
| Toshiba的名稱 | HSSOP31 | ||||
| 尺寸 (mm) | 17.5×11.93 (典型值), t=2.2 (最大值) | ||||
| 保護功能 | 透過SD引腳控制的電流過量/過熱關斷/欠壓/關斷功能 | ||||
| 查看樣品與供應情況 | ![]() |
![]() |
|||
訪問以下連結,詳細瞭解Toshiba智慧功率IC。
客戶諮詢:
功率元件銷售與行銷部
電話:+81-44-548-2216
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯繫資訊)截至公告發佈日是最新的,但可能會在不事先通知的情況下發生變更。