Toshiba正在提供有助於縮短軟體開發時間的汽車CXPI應答器介面IC樣品

- 業界首創 [1] 具有內建硬體邏輯的CXPI應答器介面IC -

·       2024年9月03日

·       東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Is Sampling an Automotive CXPI Responder Interface IC that Contributes to Shorter Software Development Times

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)即日起開始提供「TB9033FTG」的樣品,這是一款汽車時鐘擴展外圍介面[2](CXPI)應答器介面IC,符合CXPI汽車通訊協議標準。

TB9033FTG是業界首創[1]具有內建硬體邏輯[3]的同類IC,它透過CXPI協議和通用輸入/輸出(GPIO)控制傳輸和接收。這消除了開發專用軟體的需要,並有助於縮短產品開發時間。

新IC有16個GPIO引腳。6個可切換到AD轉換器輸入,4個可切換到脈寬調製(PWM)輸出。它還整合了允許在廣泛的汽車應用中使用的功能:睡眠模式下的輸入監控;開關矩陣 (最大4×4) 輸入;以及通訊中斷時的輸出。

這款IC還內建了針對過熱、過壓和低電壓的故障偵測電路。它還可以偵測異常之前的情況,並將資料寄送到指令器節點,從而改善汽車應用中的故障偵測效能。

這款IC的工作溫度範圍為-40°C至125°C,適用于汽車應用,並且符合汽車電子產品的AEC-Q100認證標準。

新產品支援多工汽車通訊和減少車身控制系統中使用的線束數量,將有助於減輕車輛重量。

Toshiba還在開發一種汽車CXPI通訊驅動器接收器IC——「TB9032FNG」,它可以透過外部引腳在指令器節點和應答器節點之間切換。

注:

[1] 作為應答器節點的CXPI介面IC。截至2024年9月3日,Toshiba調查。
[2] CXPI(時鐘擴展外圍介面):在日本開發的通訊標準,適用於源自LIN的汽車子網路[4]。
[3] 針對不帶微控制器的硬體進行設定的邏輯電路。
[4] LIN(本地互連網路):一種通訊標準,適用於比CAN提供的成本更低、速度更慢的板載子網[5]。
[5] CAN(控制器局域網):一種串列通訊標準,主要用於汽車通訊網路。

CXPI network configuration example

應用

汽車

  • 車身控制系統應用(方向盤開關、儀錶組開關、照明開關、門鎖、後視鏡等)

特性

  • 符合CXPI汽車通訊協議標準的應答器介面IC
  • 適用于汽車車身系統應用的高速回應(相較LIN)
  • 16個GPIO引腳(4個可切換到PWM輸出,另外6個可轉換為AD轉換器輸入)
  • 開關矩陣(最大4×4)輸入功能
  • 故障偵測功能(本產品可以偵測異常之前的情況,並自動將資料寄送到指令器節點。):過熱、過壓和低電壓
  • 低電流消耗(待機電流):IVBAT_SLP =10μA(典型值)
  • 低EMI和高EMS使雜訊設計更輕鬆
  • 由於具有較高的抗ESD能力,因此具有很強的抗靜電性
  • 通過AEC-Q100認證

主要規格

(Ta=-40 至 125°C)

組件編號 TB9033FTG
標準 符合CXPI汽車通訊協議標準(ISO 20794-2至4、ISO 14229-8)
功能 具有內建硬體邏輯的CXPI介面IC(僅限應答器節點)
I/O 引腳

16個GPIO引腳(4.5至5.5V)

(6個引腳可切換到10位AD轉換器輸入的1個電路,4個引腳可切換到8位PWM輸出的4個電路。)

輸入功能
  • 睡眠模式期間的輸入監控
  • 輸入抖振濾波器設定
  • 開關矩陣(最大4×4)設定
  • AD轉換器移動平均線採樣(時間和次數可設定)
輸出功能
  • 輸出開/關控制(時間和次數可設定)
  • 通訊中斷時的輸出控制
  • PWM頻率設定
內建記憶體 非易失性記憶體(保存I/O引腳設定、可重寫且密碼可設定)
故障偵測功能 過熱、過壓和低電壓故障偵測功能(本產品可以偵測異常之前的情況,並自動將資料寄送到指令器節點。)

絕對

最高

額定值

電源電壓
VVBAT  (V)
-0.3 至 40

電氣

特性

VBAT 正常工作範圍
VVBAT  (V)
6 至 18
電流消耗(待機電流)
IVBAT_SLP  (μA)
Typ. 10
運行溫度
Ta  (°C)
-40 至 125
通訊速度 (kbps) Max 20
封裝 名稱 P-VQFN28-0606-0.65-003
尺寸  (mm) 6×6
可靠性測試 通過AEC-Q100(一級)認證
量產 2025年12月

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。

TB9033FTG

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba汽車網路通訊產品的更多資訊。

汽車網路通訊

客戶查詢:

類比和汽車裝置銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2219

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗