2025年5月20日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)推出了四款650V碳化矽 (SiC) MOSFET,搭載新型[1] 第3代SiC MOSFET晶片,採用DFN8x8封裝,適用於電源供應器和太陽能變頻器等工業設備。這四款產品「TW031V65C」、「TW054V65C」、「TW092V65C」和「TW123V65C」即日起開始量產出貨。
這系列產品是首批採用小型貼片DFN8x8封裝的第3代SiC MOSFET,與TO-247和TO-247-4L(X)等傳統DIP封裝相比,體積縮小超過90%,顯著提升了功率密度。貼片封裝還能使用比DIP封裝更小的寄生阻抗[2],從而降低開關損耗。DFN8x8採用4引腳[3]封裝,支援Kelvin連接,有效減少封裝內源極電感影響,實現高速開關性能;以型號TW054V65C為例,其開啟損耗降低約55%,關斷損耗降低約25%[4],相比Toshiba現有產品[5],有助於減少設備的功率損耗。
Toshiba將持續擴展其產品陣容,提升設備效率並增加功率密度。
測量條件:VDD=400V,VGS=18V/0V,ID=20A,Ta=25°C,L=100μH,Rg (外部閘極電阻) =4.7Ω
續流二極體採用各產品源極和汲極之間的二極體。
(截至2025年5月,東芝對比結果)
圖1 TO-247與DFN8x8封裝的導通損耗 (Eon) 與關斷損耗 (Eoff) 比較
註:
[1] 截至2025年5月。
[2] 電阻、電感等。
[3] 信號-源極引腳靠近FET晶片連接的產品。
[4] 截至2025年5月,數值由Toshiba測量。詳情請參閱Toshiba網站上此版本中的圖1。
[5] 採用TO-247封裝(無Kelvin連接)的650V第3代SiC MOSFET,等效電壓和導通電阻。
( Ta=25°C, 除非另有說明)
| 產品型號 | TW031V65C | TW054V65C | TW092V65C | TW123V65C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封裝 | 名稱 | DFN8×8 | |||||
| 尺寸 (mm) | 典型 | 8.0×8.0×0.85 | |||||
| 絕對最大額定值 | 汲-源極電壓 VDSS (V) | 650 | |||||
| 閘-源極電壓 VGSS (V) | -10 至 25 | ||||||
| 汲極電流 (DC) ID (A) | Tc=25°C | 53 | 36 | 27 | 18 | ||
| Electrical character -istics |
汲-源極導通電阻 RDS(ON) (mΩ) | VGS=18V | 典型 | 31 | 54 | 92 | 123 |
| 閘極閾值電壓 Vth (V) | VDS=10V | 3.0 至 5.0 | |||||
| 總閘極電荷 Qg (nC) | VGS=18V | 典型 | 65 | 41 | 28 | 21 | |
| 閘-汲極電荷 Qgd (nC) | VGS=18V | 典型 | 10 | 6.2 | 3.9 | 2.3 | |
| 輸入電容 Ciss (pF) | VDS=400V | 典型 | 2288 | 1362 | 873 | 600 | |
| 二極體順向壓降 VDSF (V) | VGS=-5V | 典型 | -1.35 | ||||
| 樣品及供應情況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
第3代SiC MOSFET的特點 (PDF: 1,318KB)
SiC MOSFET常見問題解答 (PDF: 818KB)
SiC MOSFET與Si IGBT的比較 (PDF: 922KB)
SiC MOSFET的絕對最大額定值與電氣特性 (PDF: 812KB)
按一下以下連結,瞭解更多有關Toshiba SiC功率設備的資訊。
SiC功率元件
客戶諮詢:
功率和小訊號裝置銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2216
*公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容以及聯絡資訊,截至發布之日均為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。